HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva498-9685: LUVA DO ROLAMENTO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva498-9685: LUVA DO ROLAMENTO
498-9685: LUVA DO ROLAMENTO

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
498-9685: LUVA DO ROLAMENTO
498-9685: LUVA DO ROLAMENTO
498-9685: LUVA DO ROLAMENTO
498-9685: LUVA DO ROLAMENTO
498-9685: LUVA DO ROLAMENTO

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 498-9685

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 105,0
Inside Diameter (in): 4,14
Outside Diameter (mm): 120,0
Outside Diameter (in): 4,73
Overall Length (mm): 75,0
Overall Length (in): 2,95
Material: STEEL,Oil Fluid,Low Alloy Steel,Carbon Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 498-9685

CISALHAMENTO

S3015

CISALHAMENTO DE SUCATA/DEMOLIÇÃO

S3015

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto