Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก498-9685: ปลอกแบริ่ง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก498-9685: ปลอกแบริ่ง
498-9685: ปลอกแบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
498-9685: ปลอกแบริ่ง
498-9685: ปลอกแบริ่ง
498-9685: ปลอกแบริ่ง
498-9685: ปลอกแบริ่ง
498-9685: ปลอกแบริ่ง

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 498-9685

หน่วยวัด

USเมตริก
Inside Diameter (mm): 105.0
Inside Diameter (in): 4.14
Outside Diameter (mm): 120.0
Outside Diameter (in): 4.73
Overall Length (mm): 75.0
Overall Length (in): 2.953
Material: STEEL,Oil Fluid,Low Alloy Steel,Carbon Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sleeve Outside Diameter (in): 4.729
Sleeve Outside Diameter (mm): 120.11
Cross Holes: No
Sleeve Inside Diameter (in): 4.141
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 105.17
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 498-9685

อุปกรณ์ตัด

S3015

อุปกรณ์ตัดซาก/รื้อทำลาย

S3015

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน