HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva4M-4012: ROLAMENTO
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva4M-4012: ROLAMENTO
4M-4012: ROLAMENTO

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
4M-4012: ROLAMENTO
4M-4012: ROLAMENTO

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4M-4012

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 19,0
Inside Diameter (in): 0,75
Outside Diameter (mm): 25,0
Outside Diameter (in): 1,0
Overall Length (mm): 29,0
Overall Length (in): 1,13
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze P/M
Type: STRAIGHT SLEEVE
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 25,0
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 29,0
Furos transversais: Não
Sulco Interno: Não
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 19,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4M-4012

CARREGADEIRA

920 930

CONTROLE HIDRÁULICO

143 141 161 151 181 191

MOTOR MARÍTIMO

C175-16

MOTOR A PETRÓLEO

C175-16

RIPER

953 943

MOTOR

C175-16

TRATOR DE RODAS

651 641 657

MOTOR INDUSTRIAL

C175-16

ASSENTADOR DE TUBOS

561C

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

953

TRATOR DE ESTEIRAS

D6C D9G D5

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto