HomeMotorCorreias, Polias e Amortecedores de VibraçãoPolias de Motor4N-8596: Polia de Comando do Ventilador com 14,25 pol de Diâmetro Externo
HomeMotorCorreias, Polias e Amortecedores de VibraçãoPolias de Motor4N-8596: Polia de Comando do Ventilador com 14,25 pol de Diâmetro Externo
4N-8596: Polia de Comando do Ventilador com 14,25 pol de Diâmetro Externo

Polia de Comando do Ventilador

Marca: Cat

Imagens do Produto
4N-8596: Polia de Comando do Ventilador com 14,25 pol de Diâmetro Externo
4N-8596: Polia de Comando do Ventilador com 14,25 pol de Diâmetro Externo
4N-8596: Polia de Comando do Ventilador com 14,25 pol de Diâmetro Externo
4N-8596: Polia de Comando do Ventilador com 14,25 pol de Diâmetro Externo
4N-8596: Polia de Comando do Ventilador com 14,25 pol de Diâmetro Externo

Polia de Comando do Ventilador

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4N-8596
Altura (mm): 139,7
Comprimento (mm): 375,9
Largura (mm): 375,9
Material: Ferro Cinzento (Floco)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4N-8596

CARREGADEIRA

988B 980C

RIPER

9 8

LÂMINA

824S 8U 825 9U 9SU 8SU 8A

TRATOR DE RODAS

621 627B 627E 623B 627F 631D 651B 623E 623F 651E 621B 657E 637D 657B 621E 621F 633D 824C

COMPACTADOR DE ATERRO

826C

COMPACTADOR DE SOLO

825C

ESCAVADEIRA

375-A L 375-A 245 245D 245B

MOTONIVELADORA

16G

ESCRÊIPER DE RODAS

621E 621B 657E

TRATOR DE ESTEIRAS

D8R D8GC D8N D8 GC D8R II D9N

PÁ FRONTAL

5080

GUINCHO

59N 59L 58L 57H

ASSENTADOR DE TUBOS

589

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto