Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores4T-2723: Calço com 0,08 mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores4T-2723: Calço com 0,08 mm de Espessura
4T-2723: Calço com 0,08 mm de Espessura

Calço Cat® com 0,08 mm de Espessura na Válvula

Marca: Cat

Imagens do Produto
4T-2723: Calço com 0,08 mm de Espessura
4T-2723: Calço com 0,08 mm de Espessura
4T-2723: Calço com 0,08 mm de Espessura
4T-2723: Calço com 0,08 mm de Espessura
4T-2723: Calço com 0,08 mm de Espessura

Calço Cat® com 0,08 mm de Espessura na Válvula

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4T-2723

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (pol): 0,515
Diâmetro Interno (mm): 13,08
Diâmetro Externo (pol): 0,75
Diâmetro Externo (pol): 0,75
Diâmetro Externo (mm): 19,05
Diâmetro Externo (mm): 19,05
Espessura (pol): 0,003
Espessura (mm): 0,08
Material: Liga Mista: Metal
Washer Type: Flat
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4T-2723

CHALLENGER

65C 65E 85C 65D 85E 85D 55 70C 75D 75C 35 75E 95E 45

RIPER

D5 5 4

RETROESCAVADEIRA

438 436 446D 446B 442D 430D 446 426B 438C 426C 438D 438B 416 424D 426 428 436C 420D 432D 416C 428D 416D 436B 428B 416B 428C

LÂMINA

4S 4P 5A 5P 5S 4A

GUINCHO

54H 55 54

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1600 R1600G

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

TRATOR DE ESTEIRAS

D5H XL D4H D8L D5M D5N D5H DEUCE D4H III D6M D6N 30/30 D4H XL

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

535C 535B 525 515 545C 525C 525B 545 508

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto