Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Ferramentas de Penetração no Solo do EscrêiperBordas Cortantes do Escrêiper4T-6614: Borda Cortante de Aço com 900 mm de Comprimento
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Ferramentas de Penetração no Solo do EscrêiperBordas Cortantes do Escrêiper4T-6614: Borda Cortante de Aço com 900 mm de Comprimento
4T-6614: Borda Cortante de Aço com 900 mm de Comprimento

Borda Cortante da Extremidade de 22 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
4T-6614: Borda Cortante de Aço com 900 mm de Comprimento
4T-6614: Borda Cortante de Aço com 900 mm de Comprimento
4T-6614: Borda Cortante de Aço com 900 mm de Comprimento
4T-6614: Borda Cortante de Aço com 900 mm de Comprimento
4T-6614: Borda Cortante de Aço com 900 mm de Comprimento

Borda Cortante da Extremidade de 22 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 4T-6614

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 900,0
Largura (mm): 330,0
Espessura (mm): 22,0
Hole Spacing (in): 6,0
Hole Pattern Rows: 1
Overall Length (mm): 900,0
Width (in): 12,992
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 35,433
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4T-6614

ESCRÊIPER REBOCADO

TS220

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

637 631 637K 631K

TRATOR DE RODAS

637K 631G 637G

ESCRÊIPER DE RODAS

631G 631D 631E 637K 637E 637G 637D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto