Home4W-5964: MANGUEIRA A
Home4W-5964: MANGUEIRA A
4W-5964: MANGUEIRA A

Conjunto de Mangueira de Freio a Ar e Motor de Pressão Baixa

Marca: Cat

Imagens do Produto
4W-5964: MANGUEIRA A
4W-5964: MANGUEIRA A
4W-5964: MANGUEIRA A
4W-5964: MANGUEIRA A
4W-5964: MANGUEIRA A

Conjunto de Mangueira de Freio a Ar e Motor de Pressão Baixa

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 4W-5964

Descrição:
Canaliza ar, óleo do motor, água, óleos lubrificantes, combustível diesel ou fluidos hidráulicos à base de petróleo dentro de um motor ou de um sistema de freio a ar.


Atributos:
Conta com um tubo de borracha sintética, um traçado têxtil interno, um reforço de traçado de fio de aço altamente resistente à tensão e uma tampa têxtil possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


Aplicação Recomendada:
Serviço de pressão baixa nos sistemas de freio a ar e motor.

Exibir Mais
Advertência de Produtos do Conjunto de Mangueiras Cat®
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Exibir Mais
Especificações para número de peça 4W-5964
Overall Length (mm): 440,0
Weight (kg): 0,34
Material: Low Pressure Hose,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4W-5964

CARREGADEIRA

962G II 938G II 950G II

GERADOR

LC51XX SR4B

MOTOR A PETRÓLEO

C9

TRATOR DE RODAS

621F 623F 627F 824C

MOTOR DO GRUPO GERADOR

POWER SYS

MOTOR INDUSTRIAL

C9 C-9

PACOTE A PETRÓLEO

TH31-C9I

COMPACTADOR DE SOLO

825C

ESCAVADEIRA

375-A

GRUPO GERADOR

C9

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto