Home504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
Home504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler

Cat® Radiator & Hydraulic Oil Cooler for regulating the temperature of the fluids in the engine

Marca: Cat

Imagens do Produto
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler
504-2805: Radiator & Hydraulic Oil Cooler

Cat® Radiator & Hydraulic Oil Cooler for regulating the temperature of the fluids in the engine

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 504-2805

Unidades de Medida

EUAMétrica
Overall Height (in): 30,82
Overall Height (mm): 782,8
Overall Length (in): 25,26
Overall Length (mm): 641,5
Overall Width (in): 8,12
Overall Width (mm): 206,3
Weight (kg): 13,7
Weight (lb): 30,2
Material: Polyester Plastic,Alloy Aluminum
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 504-2805

RETROESCAVADEIRA

426 424 426 F2

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto