HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores524-8413: WASHER-COPPE
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores524-8413: WASHER-COPPE
524-8413: WASHER-COPPE

FLAT WASHER

Marca: Cat

Imagens do Produto
524-8413: WASHER-COPPE
524-8413: WASHER-COPPE
524-8413: WASHER-COPPE
524-8413: WASHER-COPPE
524-8413: WASHER-COPPE

FLAT WASHER

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 524-8413

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 524-8413

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inner Diameter (mm): 10,2
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 22,0
Inner Diameter (in): 0,402
Inside Diameter (mm): 6,6
Outer Diameter (mm): 14,9
Thickness (mm): 2,0
Outer Diameter (in): 0,587
Thickness (in): 0,079
Fits Bolt Sizes (mm): M10
Fits Bolt Sizes (in): 3/8
Material: Bronze,Alloy Copper,Carbon Steel
Material Description: Bronze offers additional corrosion and electrical conductivity.
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 524-8413

CARREGADEIRA

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

930 938 926

TRATOR DE ESTEIRAS

D6N D6N LGP D5

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto