HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Lábios e Bordas da Base de CaçambaBordas da Base528-2873: BORDA CORTANTE
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Lábios e Bordas da Base de CaçambaBordas da Base528-2873: BORDA CORTANTE
528-2873: BORDA CORTANTE

Marca: Cat

Imagens do Produto
528-2873: BORDA CORTANTE
528-2873: BORDA CORTANTE
528-2873: BORDA CORTANTE
528-2873: BORDA CORTANTE
528-2873: BORDA CORTANTE
528-2873: BORDA CORTANTE

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 528-2873

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bevel Angle: 99.999,99
End Depth (mm): 99.999,99
End Depth (in): 3.937,008
Overall Width (mm): 2.200,0
Overall Width (in): 86,614
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness Class: 50
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 528-2873

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto