HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana529-1667: ESPAÇADOR
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana
529-1667: ESPAÇADOR
529-1667: ESPAÇADOR

Marca: Cat

fallback-image
529-1667: ESPAÇADOR
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
Diagrama de peças para 529-1667
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 529-1667

Unidades de Medida

EUAMétrica
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 439,95
Inside Diameter (mm): 400,05
Thickness (mm): 160,53
Outside Diameter (in): 17,321
Thickness (in): 6,32
Inside Diameter (in): 15,75
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 529-1667

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista