Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΕπίπεδες πλάκες με κοινά σχήματα529-1667: ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΕπίπεδες πλάκες με κοινά σχήματα
529-1667: ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
529-1667: ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

Μάρκα: Cat

fallback-image
529-1667: ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 529-1667
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 529-1667

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 439,95
Inside Diameter (mm): 400,05
Thickness (mm): 160,53
Outside Diameter (in): 17,321
Thickness (in): 6,32
Inside Diameter (in): 15,75
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 529-1667

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό