Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeComponentes Elétricos e EletrônicosSensores e Interruptores533-2245: Ativo: Sensor da Pressão
HomeComponentes Elétricos e EletrônicosSensores e Interruptores533-2245: Ativo: Sensor da Pressão
533-2245: Ativo: Sensor da Pressão

Sensor da Pressão Absoluta Ativo de 5 V Cat®, Faixa da Pressão: 28-140 kPa (Absoluto), Saída Analógica, Conector Ampseal 16 de 3 Posições

Marca: Cat

Imagens do Produto
533-2245: Ativo: Sensor da Pressão
533-2245: Ativo: Sensor da Pressão
533-2245: Ativo: Sensor da Pressão
533-2245: Ativo: Sensor da Pressão
533-2245: Ativo: Sensor da Pressão

Sensor da Pressão Absoluta Ativo de 5 V Cat®, Faixa da Pressão: 28-140 kPa (Absoluto), Saída Analógica, Conector Ampseal 16 de 3 Posições

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 533-2245
Tipo de Sensor: Pressão
Tipo de Conector: Ampseal 16
Contagem de Pinos do Conector: 3
Tensão (volts): 5 V (Alimentação)
Rosca: M12
Material: Alloy Brass
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 533-2245

6040

ESCAVADEIRA DE RODAS

MH3040 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M316

MOTOR MARÍTIMO

C280-8

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

330 MHPU 350MHPU

FORESTRY PRODUCTS

548 FM528 558 FM528 LL 568 538

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

773GC

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

301.8 307.5 306 301.6 301.5 304CR 302CR 304SR 303 SR 306.5 308.5 303.5CR 302.7CR 303CR 301.7CR 305 CR 310

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6040 6030

UNIDADE DE ENERGIA HIDRÁULICA MOB OEM

336MHPU

ESCAVADEIRA

326 GC 340 336 MHPU 323 GX 349 336 GC 345 FM538 323 GC 323GC 395 MH3295 352 350 333 GC 355 320GX FM548 320 326 330 GC 325 323 326GC M320GC FM558 OTHER MH3040 330 374 320 GX 340MHPU 335 336 333 FM568 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

MOTONIVELADORA

140

PRODUTOS FLORESTAIS

OTHER

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto