HomeHidráulicaBombas Hidráulicas, Motores e ComponentesBombas Hidráulicas533-7989: Bomba
HomeHidráulicaBombas Hidráulicas, Motores e ComponentesBombas Hidráulicas533-7989: Bomba
533-7989: Bomba

Bomba Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
533-7989: Bomba
533-7989: Bomba
533-7989: Bomba
533-7989: Bomba
533-7989: Bomba

Bomba Cat®

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 533-7989

Descrição:
A bomba é um dispositivo mecânico usado para mover fluidos, como água, óleo ou produtos químicos, de um local para outro. Ela funciona criando uma diferença de pressão que empurra o fluido através de um sistema de tubos ou mangueiras. As bombas podem ser alimentadas por eletricidade, motores a gasolina ou sistemas hidráulicos, dependendo da aplicação.

Atributos:
• Suporta pressão de até 20 Mpa.
• A velocidade máxima é de 2.500 RPM
• O deslocamento da bomba é de 32 ml/r
• Feito de materiais duráveis e de alta qualidade.

Aplicações:
A bomba desempenha um papel crítico em muitas indústrias e aplicações, permitindo a movimentação eficiente e confiável de fluidos e gases.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 533-7989

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura total (pol): 5,83
Altura Total (mm): 148,0
Comprimento Total (pol): 5,08
Comprimento Total (mm): 129,0
Largura Total (pol): 4,41
Largura Total - (mm): 112,0
Peso (kg): 5,4
Peso (lb): 11,91
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 533-7989

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto