Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAcessóriosAdaptadores542-7262: Classe da Escavadeira de 5 - 7 Toneladas
HomeAcessóriosAdaptadores542-7262: Classe da Escavadeira de 5 - 7 Toneladas

Peças relacionadas

261-1315: 1.169 mm (46 pol)

Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

475-6070: 890 mm (35 pol)

As Lanças de Fardo Cat® são ideais para fardos de feno, redondos e quadrados, assim como outras aplicações de material de fardo na agricultura.

279-5373: Borda Cortante Aparafusada, 1.883 mm (74 pol)

Usadas para escavar, carregar, transportar, nivelar, despejar e aplainar em uma variedade de aplicações.

475-6079: 1.140 mm (45 pol)

As Lanças de Fardo Cat® são ideais para fardos de feno, redondos e quadrados, assim como outras aplicações de material de fardo na agricultura.

195-6942: 1.070 mm (42 pol)

Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.

279-5366: 1.576 mm (62 pol), Dentes Aparafusados

Usadas para escavar, carregar, transportar, nivelar, despejar e aplainar em uma variedade de aplicações.

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto