Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeComponentes Elétricos e EletrônicosPotênciaAlternadores561-2999: Alternador de Carregamento
HomeComponentes Elétricos e EletrônicosPotênciaAlternadores561-2999: Alternador de Carregamento
561-2999: Alternador de Carregamento

Cat® Charging Alternator provides a steady supply of electricity to power various electrical units in the machine

Marca: Cat

Imagens do Produto
561-2999: Alternador de Carregamento
561-2999: Alternador de Carregamento

Cat® Charging Alternator provides a steady supply of electricity to power various electrical units in the machine

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 561-2999

The Charging Alternator generates electrical power to charge the machine's battery and power various electrical units. It converts mechanical energy from the engine into electrical energy, ensuring that the battery remains charged and providing sufficient power for the operation of electrical components in the machine. It is capable of delivering a stable output voltage of 28V ± 1V, ensuring consistent power supply to electrical systems.

Attributes:
• Supports a full load current of up to 65A at 5000 RPM, suitable for heavy-duty applications
• Can operate at speeds up to 10,000 RPM, accommodating high-speed application
• Can withstand high inlet air temperatures up to 93°C, enhancing performance in hot environments
• Ensures minimal power loss with a maximum leakage current of 3 ± 1 mA

Applications:
The Charging Alternator ensures the proper functioning of the electrical unit by charging the battery, providing power to electrical components, regulating the electrical output, and meeting increased electrical demands during operation.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 561-2999
Material: Liga de Alumínio
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 561-2999

CARREGADEIRA

938H

GERADOR

SR4B

MOTOR A PETRÓLEO

C15 C18 C32 C27

MOTOR DO GRUPO GERADOR

POWER SYS

TRATOR DE RODAS

627H 637K

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT38H

PACOTE A PETRÓLEO

CX35-C18I

ESCAVADEIRA

M325C

ESCRÊIPER DE RODAS

637K

TRATOR DE ESTEIRAS

D9 GC

MOTOR DE LOCOMOTIVA

C32 C27

GRUPO GERADOR A PETRÓLEO

C27

MOTOR - MÁQUINA

C27

MOTOR

C15 C18 C32B INDUSTRIAL C13B C27 INDUSTRIAL

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627 637 627K LRC 657 627K 637K

MOTOR INDUSTRIAL

C32 C9.3B C13 C15 C9.3 C32B C27 C18

GRUPO GERADOR

C27

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto