Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeCabinesOutros Componentes de Cabine5P-5897: Revestimento Antiderrapante (Granel)
HomeCabinesOutros Componentes de Cabine5P-5897: Revestimento Antiderrapante (Granel)
5P-5897: Revestimento Antiderrapante (Granel)
Entre em contato com o revendedor antes de compra.

Revestimento Antiderrapante Cat® (Granel)

Marca: Cat

Personalizar Comprimento
Imagens do Produto
5P-5897: Revestimento Antiderrapante (Granel)
5P-5897: Revestimento Antiderrapante (Granel)
Entre em contato com o revendedor antes de compra.

Revestimento Antiderrapante Cat® (Granel)

Marca: Cat

Personalizar Comprimento
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 5P-5897

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura (mm): 304,8
Largura (pol): 12,0
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5P-5897

CARREGADEIRA

G910 980B 938F 966C 966R

RIPER

4

LÂMINA

4A

TRATOR DE RODAS

623B 651B 651E 621B 657E 657B 615 621R 633D 639D 627B 631D 613B 637D 613C 641B

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT14G2 IT12 IT14G IT38F

ESCAVADEIRA

235

ESCRÊIPER DE RODAS

637D 666 666B 639D 627B 657 657E 657B

TRATOR

776 776D 776C 776B 772B 784C 784B 768C

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R3000H R1700 II R2900G R1600 R1700G R1300 R2900

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

771D 771C 777E 775D 775B 773E

TRATOR DE ESTEIRAS

D7F D6G SR D7G D6D SR D5 D8L D9L D4E D4E SR D6F SR D5B D5E D6E SR D6D D7G2 D6E

CONTROLE HIDRÁULICO

143 141 140

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AD30

CAMINHÃO

785 789 793 775E 775D 793D 793B 793C 789C 777C 777B 789B 777D 69D 773E 773D 777 769D 769C 785C 785D 773B 785B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

793D 773 793

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

914G 914G2 910

ASSENTADOR DE TUBOS

572G 589 578 561D

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CB-614

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

951C 951B 941

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto