HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores5W-5485: Anel Retentor em O NBR 3 X com 82 mm de 70 A
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores5W-5485: Anel Retentor em O NBR 3 X com 82 mm de 70 A
5W-5485: Anel Retentor em O NBR 3 X com 82 mm de 70 A

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
5W-5485: Anel Retentor em O NBR 3 X com 82 mm de 70 A
5W-5485: Anel Retentor em O NBR 3 X com 82 mm de 70 A
5W-5485: Anel Retentor em O NBR 3 X com 82 mm de 70 A
5W-5485: Anel Retentor em O NBR 3 X com 82 mm de 70 A
5W-5485: Anel Retentor em O NBR 3 X com 82 mm de 70 A

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 5W-5485

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,0
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,118
Diâmetro Interno (mm): 82,0
Diâmetro Interno (pol): 3,228
Diâmetro Externo (pol): 88.0
Compatível com: Lubrificantes sintéticos à base de alfa-olefinas, Etileno Glicol, Combustíveis hidrocarbonetos, Lubrificantes à base de petróleo, Óleos e graxas de silicone, Água, e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
Material: NBR - Nitrilo,NBR (70),Borracha de Nitrilo/NBR/HNBR/XNBR
Temperatura (ºF): -40 - 212
Temperatura (ºC): -40 - 100
Tamanho do Traço SAE AS568: 0
Aplicações: Manuseio de combustível à temperatura ambiente, Serviço de LPG de alta e baixa pressão, Fluidos hidráulicos, Selos da direção hidráulica e Selos do termostato do radiador
Descrição do Material: A NBR é um material versátil, com boa resistência à abrasão e ao corte. Funciona bem em aplicações de ar, óleo de motor, óleo diesel, líquido arrefecedor/ureia, Fluido Hidráulico e fluido de transmissão automática. Não utilizar com Biodiesel.
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente da imagem.
Diâmetro Interno do Selo (mm): 8200.0
Revestimento: Nenhum
Não compatível com: Acetona, Fluidos de freios automotivo e de aeronave, Hidrocarbonetos clorados, Altos níveis de ozônio, Cetonas, Nitro hidrocarbonetos, Fluidos de ésteres de fosfato, Ácidos fortes e Luz UV
Diâmetro Externo (mm): 346.0
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5W-5485

CARREGADEIRA

938K

ESCAVADEIRA DE RODAS

M313C M315C M316C M318C

COMPACTADOR DE ASFALTO

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

MOTOR - MÁQUINA

C32

COMPACTADOR

CD8 CB8 CB7 CB10 CD10 CB13 CB15 CB16

ESCAVADEIRA

206 M312 M315 M318 212 206B 212B

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CB10 CB-54B CB-44B CB7 CD-54B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto