Preencha seus dados fiscais a qualquer momento aqui.
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade646-2850: KIT DE ESCOVA-CALHA
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoDesempenho e Produtividade646-2850: KIT DE ESCOVA-CALHA
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

235-5729: Válvula Esférica de Três Vias de 1 5/16 pol x 1 3/16 pol
235-5729: Válvula Esférica de Três Vias de 1 5/16 pol x 1 3/16 polQuantidade: 1
646-2842: Suporte de Apoio da Roçadeira
646-2842: Suporte de Apoio da RoçadeiraQuantidade: 1
264-9519: Corrente Protetora Traseira da Roçadeira com 20 Elos
264-9519: Corrente Protetora Traseira da Roçadeira com 20 ElosQuantidade: 1
541-6625: Grampo de Ciclo com 27 mm de Diâmetro Externo do Tubo
541-6625: Grampo de Ciclo com 27 mm de Diâmetro Externo do TuboQuantidade: 1
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8T-6912: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
8T-6912: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 6
646-2836: Suporte de Apoio da Roçadeira
646-2836: Suporte de Apoio da RoçadeiraQuantidade: 1
636-8532: Escova de Aço para Sarjeta
636-8532: Escova de Aço para SarjetaQuantidade: 1
148-8339: 148-8339 Conjunto de Conector
148-8339: 148-8339 Conjunto de ConectorQuantidade: 1
148-8315: 148-8315 Conector
148-8315: 148-8315 ConectorQuantidade: 2
178-3620: Cinta Dupla de Cabo com 488 mm de Comprimento
178-3620: Cinta Dupla de Cabo com 488 mm de ComprimentoQuantidade: 1
6D-4244: Grampo de laço de tubo único com diâmetro interno de 22,22 mm
6D-4244: Grampo de laço de tubo único com diâmetro interno de 22,22 mmQuantidade: 2
6V-9189: Contraporca de cone M8 x 1,25 mm
6V-9189: Contraporca de cone M8 x 1,25 mmQuantidade: 6
6V-9853: Adaptador do Cotovelo de 90 Graus ORFS
6V-9853: Adaptador do Cotovelo de 90 Graus ORFSQuantidade: 1
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 14
8T-4189: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
8T-4189: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 1
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 17
636-8533: Chapa da Escova Coletora com 360 mm de Diâmetro Externo
636-8533: Chapa da Escova Coletora com 360 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
6V-8943: Adaptador-Redutor
6V-8943: Adaptador-RedutorQuantidade: 1
169-2820: Elo da Corrente da Roçadeira
169-2820: Elo da Corrente da RoçadeiraQuantidade: 1
6V-9746: Anel Retentor em O NBR de 1,78 x 18,94 mm de 90 A
6V-9746: Anel Retentor em O NBR de 1,78 x 18,94 mm de 90 AQuantidade: 1
228-7091: Anel Retentor em O com 19,28 mm de Diâmetro Externo
228-7091: Anel Retentor em O com 19,28 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
7K-1181: Cinta com 387 mm de Comprimento
7K-1181: Cinta com 387 mm de ComprimentoQuantidade: 3
8T-4908: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
8T-4908: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 2
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mmQuantidade: 13
Mostrando 1 a 25 de 25
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 646-2850
Advertência:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 646-2850

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 646-2850

VASSOURA

BU115 BU121 BU118

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto