Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeHidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas Hidráulicas6E-5643: Válvula de Aço Unidirecional com 24 mm de Comprimento
HomeHidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas Hidráulicas6E-5643: Válvula de Aço Unidirecional com 24 mm de Comprimento
6E-5643: Válvula de Aço Unidirecional com 24 mm de Comprimento

Válvula Cat® (Retenção de Carga)

Marca: Cat

Imagens do Produto
6E-5643: Válvula de Aço Unidirecional com 24 mm de Comprimento
6E-5643: Válvula de Aço Unidirecional com 24 mm de Comprimento
6E-5643: Válvula de Aço Unidirecional com 24 mm de Comprimento
6E-5643: Válvula de Aço Unidirecional com 24 mm de Comprimento
6E-5643: Válvula de Aço Unidirecional com 24 mm de Comprimento

Válvula Cat® (Retenção de Carga)

Marca: Cat

DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6E-5643

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: Aço
Diâmetro Externo (mm): 21,0
Comprimento (mm): 24,0
Diâmetro Externo (pol): 0,826
Comprimento (pol): 0,944
Material: Low Alloy Steel,Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6E-5643

CARREGADEIRA

928H 928G 928HZ 938G II 928F 938G 938F

ESCAVADEIRA DE RODAS

M325C MH M330D W330B M325B

MANIPULADOR DE MATERIAIS

M325D MH M325D L MH

PERFURATRIZES GIRATÓRIAS/ROTOPERCUSSIVAS

MD6640 MD6540

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT38G II IT38G IT38F IT28G IT28F

ESCAVADEIRA

336E LN 320C L 330 L 336E LH 320-A L 325D FM LL 325-A FM L 325B L 336D2 LXE 323F SA 320-A S 320D LN 320-A N 336D 312C 324D 336E 324E 336F 325-A 320D2 320D3 336D2 L 322B LN 326D L 340D2 L 335F 323F 336F XE 323D 322N 320D L 325 LN 322-A LN 330D2 336E LNH 320D FM RR 325C L 322B 322C 336D LN 325C FM 323D LN 340F L UHD 324E LN 330B L 330B LN 321C 330D FM 321B 320E L 548 320D2 GC 325D FM 325B LN 320D2 FM 325D L 330-A L 320D GC 326D2 330 LN 323D2 L 558 325 L 320D LRR 315C 330C L 326F L 336D L 323F OEM 336D2 320F L 336F L XE 312C L 568 FM 323E LN 320B LU 320D FM 320B LL 330C FM 326F 322-A 538 325B 330F LN 324D L 330D L 322-A L 336E L 322-A N 325C 325D 336E H 320E RR 325F 340F 322B L 324D FM LL 330-A L 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM 340F L LRE 336F LN XE 320E LRR 325F LCR 323F LN M325D MH 319D 330D LN 320C FM 319C 324E L 336F L 568 FM LL 318C 325-A L 329E L 322 LN 323D SA 320D RR 323D3 323D S 320-A 336D2 GC 340D L 323D L 322 L 330D2 L 323D2 329D 330F L 329E 326D2 L 330-A 320N 336F LNXE 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 320B 320C 320D 320E 323E L 325D MH 336F LN 329E LN 321D LCR 320B FM LL 323E SA 320E LN 320B S 330-A LN 320B N 330F 320B L 329D2 L 322C FM 330B 330C 330D 320D2 L 324D LN 329D2 323F L 320 L 336D2 L XE 330C MH M325D L MH 326F LN 320B U

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6380

MÁQUINA FLORESTAL CARREGADEIRA DE TORAS

558

SOLUÇÃO SPL COM BASE SEXTAVADA

320E 330F OEM

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

330D L 329D L 336FMHPU 329E 340D2 L 336D L 323D LN 325D L 325C 325D 336F 336D 336E C7.1 323F OEM 330D2 336E HVG 330F 330D 324D LN 330C 330FMHPU 323D L

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

LD350

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5230B 5110B 5130 5230 5130B

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6015 6015B

LOGGER

322C

GRUPO GERADOR

3512B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto