Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeCabinesOutros Componentes de Cabine6G-2914: Trava da Mola de Compressão
HomeCabinesOutros Componentes de Cabine6G-2914: Trava da Mola de Compressão
6G-2914: Trava da Mola de Compressão

Trava da Mola de Compressão Autoajustante Cat® com Botão para Revestimento da Cabine

Marca: Cat

Imagens do Produto
6G-2914: Trava da Mola de Compressão
6G-2914: Trava da Mola de Compressão
6G-2914: Trava da Mola de Compressão
6G-2914: Trava da Mola de Compressão
6G-2914: Trava da Mola de Compressão

Trava da Mola de Compressão Autoajustante Cat® com Botão para Revestimento da Cabine

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6G-2914

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço Inoxidável
Revestimento: Zincada
Diâmetro Externo (mm): 24,6
Diâmetro Interno (mm): 16,0
Largura (mm): 18,88
Comprimento Total (mm): 58,74
Altura Total (mm): 44,05
Diâmetro Externo (pol): 0,969
Diâmetro Interno (pol): 0,63
Largura (pol): 0,743
Comprimento Total (pol): 2,313
Altura total (pol): 1,734
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6G-2914

CARREGADEIRA

993K 988K XE 988K 988 XE 992K 966 GC 950GC 814K 986 988GC 980GC 988 986K 994H 950 GC

WIDE BODY TRUCK

707

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3059

TRATOR DE RODAS

613C II 834 814K 834K 854K 814 824 824K

COMPACTADOR DE ATERRO

816K 836K 816 826K 836 826

RÍPER ESCARIFICADOR

140G 12G 16G 130G

COMPACTADOR DE SOLO

825 825K 815K 815

MOTONIVELADORA

12H NA 12H 12G 24H 12K 120H 120G 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 120 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 140G 120H NA 16H 16G 140H NA 130G 140K 2 120 GC 16H NA 140H ES 140 143H 135H 160H NA 140 GC 16GC 160H ES 14H 120K 2 14G

TRATOR DE ESTEIRAS

D10R D9R D11R D9 GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto