Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras Tipo Cinta6L-8700: Abraçadeira Tipo Cinta da Mola
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras Tipo Cinta6L-8700: Abraçadeira Tipo Cinta da Mola
6L-8700: Abraçadeira Tipo Cinta da Mola

Abraçadeira Tipo Cinta da Mola Cat®, Diâmetro do Tubo: 13,21 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
6L-8700: Abraçadeira Tipo Cinta da Mola
6L-8700: Abraçadeira Tipo Cinta da Mola
6L-8700: Abraçadeira Tipo Cinta da Mola
6L-8700: Abraçadeira Tipo Cinta da Mola
6L-8700: Abraçadeira Tipo Cinta da Mola

Abraçadeira Tipo Cinta da Mola Cat®, Diâmetro do Tubo: 13,21 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6L-8700

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Diâmetro Máximo Efetivo (pol): 0,61
Diâmetro Máximo Efetivo (mm): 15,37
Diâmetro Mínimo Efetivo (pol): 0,52
Diâmetro Mínimo Efetivo (mm): 13,21
Tipo: Mola
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6L-8700

GERADOR

SR4

RIPER

3 4 951 955

LÂMINA

6A 6S 3S 3P

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3406C 3306 3304 3406B 3412 3208 3408B 3408C 3412C 3304B 3406 3408

ESCAVADEIRA

235

MOTOR A GÁS

G333C G3304 G3306 G343 G3412 G3408C G3408B G3408 G3406

TRATOR DE ESTEIRAS

D7G D3 D5 D3B D4B D5B D6C D6D

CHALLENGER

MTC755 MTC765 MTC735 MTC745

CONTROLE HIDRÁULICO

48 163 143 153 141 140

MOTOR MARÍTIMO

D334 D336 C18 D330C 3306B D333C 3408B 3408C 3412C 3304 3412E 3306 3412D 3304B 3412 3406B 3406C 3408 3406 D343

RETROESCAVADEIRA

931 D3

MOTOR - MÁQUINA

3408

MOTOR

G3406 G3408 G3408C G3412C

MOTOR DE CAMINHÃO

3116

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 3412 D333C 3406B 3406C D343 3406 3412E 3412C 3408B 3408C D330C

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

GUINCHO

53 55

ASSENTADOR DE TUBOS

572G 571G 561D 561C

LOGGER

227

GRUPO GERADOR

3408C 3412C 3406C G3306 G3412

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963 931C II 973 935C 935B 931 931B 931C 935C II

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

518

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto