Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores6P-9565: Espaçador de Anel de Aço com 3,12 mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores6P-9565: Espaçador de Anel de Aço com 3,12 mm de Espessura
6P-9565: Espaçador de Anel de Aço com 3,12 mm de Espessura

Espaçador de Aço Cat® para Caixa de Transmissão e Rolamentos Planetários

Marca: Cat

Imagens do Produto
6P-9565: Espaçador de Anel de Aço com 3,12 mm de Espessura
6P-9565: Espaçador de Anel de Aço com 3,12 mm de Espessura
6P-9565: Espaçador de Anel de Aço com 3,12 mm de Espessura
6P-9565: Espaçador de Anel de Aço com 3,12 mm de Espessura
6P-9565: Espaçador de Anel de Aço com 3,12 mm de Espessura

Espaçador de Aço Cat® para Caixa de Transmissão e Rolamentos Planetários

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6P-9565

Unidades de Medida

EUAMétrica
Formato do Furo Central: Não Rosqueado
Diâmetro Interno (pol): 1,74
Diâmetro Interno (mm): 44,0
Comprimento (pol): 0,12
Comprimento (mm): 3,0
Material: Aço
Diâmetro Externo (pol): 2,04
Diâmetro Externo (mm): 52,0
Tipo: Furo Central-Ranhura
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6P-9565

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AD60 AD55B AD63

CAMINHÃO

773E 775G 773D 775F 773G 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 769C 775E 773B 775D

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

TH43-C18

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

D10R 775 773

TRATOR

772B 768C

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

773E 775D 775B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto