HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores6T-0257: Anel Retentor Interno com 126,42 mm de Diâmetro Externo
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores6T-0257: Anel Retentor Interno com 126,42 mm de Diâmetro Externo
6T-0257: Anel Retentor Interno com 126,42 mm de Diâmetro Externo

Selo de Pistão Interno Tipo Lábio

Marca: Cat

Imagens do Produto
6T-0257: Anel Retentor Interno com 126,42 mm de Diâmetro Externo
6T-0257: Anel Retentor Interno com 126,42 mm de Diâmetro Externo
6T-0257: Anel Retentor Interno com 126,42 mm de Diâmetro Externo
6T-0257: Anel Retentor Interno com 126,42 mm de Diâmetro Externo
6T-0257: Anel Retentor Interno com 126,42 mm de Diâmetro Externo

Selo de Pistão Interno Tipo Lábio

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6T-0257
Diâmetro Interno (mm): 126,0
Direção da Seção Transversal: Diâmetro do Eixo da Face do Lábio Interno
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6T-0257

RIPER

7 6 9 8

LÂMINA

8S 6S 7A 7S 9U 7U 6SU 9SU 7SU 6A 8A

GUINCHO

59N 59L 57 58L 56H

PACOTE A PETRÓLEO

TH31-E61 TH35-E81

ASSENTADOR DE TUBOS

589 578

CAMINHÃO EJETOR

730

CAMINHÃO ARTICULADO

725C 725 730 725C2 735

TRANSMISSÃO A PETRÓLEO

TH31-E61 TH35-E81

TRATOR DE ESTEIRAS

D6H XL D6H XR D9R D9L D9N D7H D10N D9 GC D8L D6H II D6H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto