HomeTrem de forçaDiferenciaisRolamentos de Diferencial6V-0347: Rolamento de Cone com 85,73 mm de Diâmetro Interno
HomeTrem de forçaDiferenciaisRolamentos de Diferencial6V-0347: Rolamento de Cone com 85,73 mm de Diâmetro Interno
6V-0347: Rolamento de Cone com 85,73 mm de Diâmetro Interno

Rolamento de Rolos Cônico Cat® (Somente Cone)

Marca: Cat

Imagens do Produto
6V-0347: Rolamento de Cone com 85,73 mm de Diâmetro Interno
6V-0347: Rolamento de Cone com 85,73 mm de Diâmetro Interno
6V-0347: Rolamento de Cone com 85,73 mm de Diâmetro Interno
6V-0347: Rolamento de Cone com 85,73 mm de Diâmetro Interno
6V-0347: Rolamento de Cone com 85,73 mm de Diâmetro Interno

Rolamento de Rolos Cônico Cat® (Somente Cone)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6V-0347

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 85,725
Largura (mm): 29,769
Diâmetro Interno (pol): 3,375
Largura (pol): 1,172
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6V-0347

CARREGADEIRA

916 928H 928G 924H 924G G916 926 924K 924 930 924GZ 928F 928HZ 930G 926M 930H 930K 924HZ 930M

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RR-250 RR-250B

REBOQUE

VFS70 VFS50

TRATOR DE RODAS

627G 627H

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT18F IT18B IT28G IT28F IT18

MOTONIVELADORA

12M 120M 120M 2

ESCRÊIPER DE RODAS

627G 627F 627B 627E

TRATOR DE ESTEIRAS

D3K2 LGP D2 D1 D3 D4K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D4K2 XL D5K2 LGP

CHALLENGER

MT800

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM-250C RM-350B RM-300 RM-350

TRANSMISSÃO

TA22

RETROESCAVADEIRA

446D 446B 446

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

930 926

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627K 627 627K LRC

TRANSMISSÃO AG

TA19-M2WD TA22-M4WD TA19-M4WD

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

MISTURADOR DO ESTABILIZADOR

SM-350

ESTABILIZADOR DE SOLO

SS-250 SS-250B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto