Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras de Mangueira6V-1573: Meio Grampo de Tubo Único com 70 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensAbraçadeirasAbraçadeiras de Mangueira6V-1573: Meio Grampo de Tubo Único com 70 mm de Diâmetro Interno
6V-1573: Meio Grampo de Tubo Único com 70 mm de Diâmetro Interno

Clipe Cat® (Tubo Único, Meia Guia)

Marca: Cat

Imagens do Produto
6V-1573: Meio Grampo de Tubo Único com 70 mm de Diâmetro Interno
6V-1573: Meio Grampo de Tubo Único com 70 mm de Diâmetro Interno
6V-1573: Meio Grampo de Tubo Único com 70 mm de Diâmetro Interno
6V-1573: Meio Grampo de Tubo Único com 70 mm de Diâmetro Interno
6V-1573: Meio Grampo de Tubo Único com 70 mm de Diâmetro Interno

Clipe Cat® (Tubo Único, Meia Guia)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6V-1573

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo: Tubo
Material: Aço
Diâmetro do Tubo (mm): 70,0
Comprimento (mm): 55,0
Largura (mm): 50,0
Tamanhos de Parafuso de Ajuste (mm): M10
Diâmetro do Tubo (pol): 2,756
Comprimento (pol): 2,165
Largura (pol): 1,968
Tamanhos de Parafuso de Ajuste (pol): 3/8-16
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6V-1573

MOTOR A PETRÓLEO

3516 2016 3516C 3512E 3512C 3512B

SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

CAT WDS

COMPACTADOR DE ATERRO

836H 836G 826C

ESCAVADEIRA A CABO

7495 HF 7495

MOTONIVELADORA

120H 135H 163H 140H 143H 16H 14H 12H 160H

CAMINHÃO EJETOR

D400E II 740

ESCRÊIPER DE RODAS

651E 631G 631E 621E 633E 657G 621G 621F 657E 637K 637E 637G 627G 627F

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R III D6XE D10 D6R II D7R SERIES D5R2 D6R D6T D6N D9 D6 D5 D6 XE D11N D11R D11T D6T LGP D6T LGPPAT D6R XL D6T XW D6T XL D10T2 D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II D6R LGP

CAMINHÃO SUBTERRÂNEO ARTICULADO

AE40 AD55B AD60 AD55 AD63 AD45 AD40

TRATOR PARA TRAVESSIA DE ÁGUA

D7R II

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

330D L 385C 365C L 352FMHPU 390F 349D L 336FMHPU 340D2 L 336D L 349E L HVG 349E 336F 336D 336E 345D 345C 336E HVG 330D 330C 349D2 345C L

FORESTRY PRODUCTS

538

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5230B 5110B 5130 5230 5130B

ARRANJ PULVERIZ

CAT WDS

TRATOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

FELLER BUNCHER DE RODAS

HA770 TK370 TK380 HA870 543 533

MOTOR - MÁQUINA

3516C C4.4

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6020 6015 6040 6030 6015B 6020B 6040 FS 6060

MOTOR INDUSTRIAL

3516 3508B 3508 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C CG137-08

CAMINHÃO ARTICULADO

D350E II D400E II 740 GC 745 735

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3250 MH3050 MH3295

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

1190 2590 1390 TK711 TK732 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 541 2 TK741 522 521 1190T 521B 522B 541 1290T 551 552

ACOPLADOR RÁPIDO

PIN GRAB HEX-WEDGE

COMPACTADOR DE SOLO

825C

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R3000H R1700 II R1300 R1300G R1300G II

MOTOR A GÁS

CG137-08

TRATOR

784C 784B 776D 776C 776B

CAMINHÃO PARA PEDREIRA

777E

SOLUÇÃO SPL COM BASE SEXTAVADA

352F OEM

MOTOR MARÍTIMO

3516C 3516E 3512C 3512E

MINICARREGADEIRA

248 246 262

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 793D 777 793F 798 AC 785D 789 785 793 798

MOTOR

C175-20 3512E 3512B 3512C 3516C 3516E

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

901C 902C 901C2 903 902 901 902C2 903C2 903D 903C

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B

GRUPO GERADOR

DG400 DG500 3512 CG137-08 DG450 3516C GEN 3508B DG350 SR5 G3520C 3512C 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

GERADOR

SR4B SR5

ESCAVADEIRA DE RODAS

M330D W345C MH W345B II

RIPER

11

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RM400

BOMBEADOR

SPF743 SPF343C

LÂMINA

11SU 11U

PACOTE A PETRÓLEO

TH48-E70

MOTOR VEICULAR

3512

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM400

MARÍTIMO AUXILIAR

3516C 3516B 3512C 3512B

CAMINHÃO

793F XQ 794 AC 793F CMD 793F OEM 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F 785 789 793 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 785G 797F 785C 785D 797B 785B 795F AC 793F AC 777

ESCAVADEIRA FLORESTAL

345C

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627 623 621 637 627K LRC 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651

ASSENTADOR DE TUBOS

PL83 PL87 PL72 583R 589

MÓDULO ENERGIA

XQ2280 XQC1200 XQC1600

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973 963B 963C

TRANSMISSÃO A PETRÓLEO

TH48-E80

PÁ-CARREGADEIRA TODO TERRENO

287 277

CARREGADEIRA

988 XE 988G 988H 988F 988K 966D 966F 966E 990 II 988F II 988 995 994 990 993 992 980G II 988K XE 980F II 966F II 990K 990H 993K 980F 980H 980G 992G 992K 994F 994D 970F 994K 994H

PULVERIZADOR

P40

TRATOR DE RODAS

651E 631K 613C II 651 623G 623H 623E 623F 657E 621E 621F 657G 621G 621H 621S 627G 627H 627E 627F 637K 854G 854K 844K 844 834G 834H 854 824C

ESCAVADEIRA

330 L 345B II 349D L 320-A L FM538 336D 336E 336F 325-A 336D2 L 374F L 349E L 330D FM 345B 345C 345D 349F L 385C L 330 LN 352F-VG 317 365C L MH 336D L 374D L 350-A L 330C FM 349D 350 L 336E L 349E 349F 352F 340F 345B L 330-A L 336F L 374F 345C L 325-A L 336D2 GC 385B 385C 345D L 365C L 336F LN 345B II MH 330C 330D 390F L 320 L 365B L 365C 365B 336E LN 340D2 L 390D 390F 325 LN 350-A 390D L 336D LN 340F L UHD 349E L VG 349D2 325 L 330C L 336D2 568 FM 330D L 325-A LN 330D MH 340F L LRE 349D2 L 330D LN 568 FM LL 345D L VG 340D L 330-A 330C LN 330-A LN 365B II 374 330C MH 345C MH

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6310 MD6540C MD6250 MD6380

CORTADOR GIRATÓRIO

RC20

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

6040

MOTOR DE LOCOMOTIVA

3512E 3512C 3512B

MOTOR REMAN

3516B

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

530B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto