Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeHidráulicaOutros Componentes Hidráulicos6V-9847: Adaptador em "T" Giratório de Cabeça Sextavada Macho para Macho para Fêmea
HomeHidráulicaOutros Componentes Hidráulicos6V-9847: Adaptador em "T" Giratório de Cabeça Sextavada Macho para Macho para Fêmea
6V-9847: Adaptador em "T" Giratório de Cabeça Sextavada Macho para Macho para Fêmea

Adaptador em Tê Para Transporte de Fluído (ORFS)

Marca: Cat

Imagens do Produto
6V-9847: Adaptador em "T" Giratório de Cabeça Sextavada Macho para Macho para Fêmea
6V-9847: Adaptador em "T" Giratório de Cabeça Sextavada Macho para Macho para Fêmea
6V-9847: Adaptador em "T" Giratório de Cabeça Sextavada Macho para Macho para Fêmea
6V-9847: Adaptador em "T" Giratório de Cabeça Sextavada Macho para Macho para Fêmea
6V-9847: Adaptador em "T" Giratório de Cabeça Sextavada Macho para Macho para Fêmea

Adaptador em Tê Para Transporte de Fluído (ORFS)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6V-9847
Tipo:
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 5K-9090 (1-7/16-12)
Tipo de Conector: -16 ORFS
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12)
Descrição do Material: Aço Folheado
Coolant and Urea Compatible Seal: 415-2887 (1-7/16-12)
Rosca: 1-7/16-12 (3X)
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6V-9847

ESCAVADEIRA DE RODAS

W345B II M325B

MOTOR A PETRÓLEO

C175-16

TRATOR DE PREPARAÇÃO DO LOCAL

586C 2864C

RECUPERADORA DE RODOVIAS

RM800 RM-350B RM600

MINIESCAVADEIRA HIDRÁULICA

308E2SR 308E2CR 307 308E2 SR 308E2 CR

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT38G IT38F IT28G IT28F

MOTONIVELADORA

120M 12M 3 AWD 120 GC 120M 2 160 150 160M 3 AWD 140 12M 12M 2 120 140M 3 AWD 140M 2 140 GC 160M 2

ESCRÊIPER DE RODAS

633E

TRATOR DE ESTEIRAS

D6XE D11 30/30 D6T D6 DEUCE D6 XE D11T

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM800 RM-500

CAMINHÃO

797 793D 793F 793F XQ 797F 797B 793F CMD 793F OEM 777C 777D 793F AC

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

345D 349D L

RETROESCAVADEIRA

427F2 428F2 432F2 444F2 444 434F2

MISTURADOR GIRATÓRIO

RM800

ESCAVADEIRA DE MINERAÇÃO

5130 5130B

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6020B 6020 6040 6030 6060

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 627K

MOTOR INDUSTRIAL

G3520H

ASSENTADOR DE TUBOS

587T 587R PL83 PL87

CAMINHÃO ARTICULADO

725 730

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-2455D AP-1000E AP-1000D BG-260D AP-1055F AP-1055D AP-1000 BG1000E

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963C 953C

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

527 517

CARREGADEIRA

962 982XE 966 988 XE 972M 972 972L 988 962L 950M 995 950L 962M 994 993 992 980XE 988K XE 988G 988H 988K 966L 966M 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z 993K 992G 938G 938F 994F 994D 994K 994H

COLHEITADEIRA DE RODAS

550B 560B 570B 580B 550 570 580

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

552 2 TK752 TK751 541 2 TK741 2590 1390 541 551 552

TRATOR DE RODAS

623H 621K OEM 621H 627H 854G

ESCAVADEIRA

345B II 349D L 320-A L 325B L 320-A S 320-A N MH3295 320D L 322C 3101 345B 345D 320D2 FM 349D2 349D 325C 345B L 349D2 L 345D L VG 320-A 345D L 320N 320C 395 325D MH 312 GX 312 GC 345B II MH 365B II 374 320 L 330C MH 365B L 365B

ENERGIA RENOVÁVEL

BDP1000

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6250 MD6380

MOTOR A GÁS

G3520J G3612 G3516J

CARREGADEIRA DE LANÇA ARTICULADA

539

6040

MOTOR DE LOCOMOTIVA

C175-16 3512E

ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

PGS1260 PGS840 ETS1500 PGS1260 HD

MINICARREGADEIRA

272C 246C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

793D 793F 793

PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS COMPACTA

902 908 906 904B

MOTOR

C175-16 G3516J G3520J G3612 G3616

GRUPO GERADOR

C175-20 C175-16 G3520H

APLAINADORA A FRIO

PR-1000 PR-450C PC9 PC6 PR-1000C PM-465

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

528 545

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto