Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeMotorSistema de EscapeColetores de Escape e Componentes de Coletor7W-8585: Coletor-Escape
HomeMotorSistema de EscapeColetores de Escape e Componentes de Coletor7W-8585: Coletor-Escape
7W-8585: Coletor-Escape

Coletor de Escape Cat® (Traseiro)

Marca: Cat

fallback-image
7W-8585: Coletor-Escape

Coletor de Escape Cat® (Traseiro)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 7W-8585

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: Ferro
Largura Total (pol): 5,3
Comprimento Total (pol): 12,5
Altura total (pol): 2,6
Largura Total - (mm): 134,62
Comprimento Total (mm): 317,5
Altura Total (mm): 66,04
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7W-8585

GERADOR

SR4

ESCAVADEIRA DE RODAS

W330B

CHALLENGER

65B 65

MOTOR DE CAMINHÃO

3306C

TRATOR DE RODAS

615 615C II 611 615C

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3306B

MOTOR INDUSTRIAL

3306 3306B

ESCAVADEIRA

330-A 330 L 330-A L 330B L 330B LN 330-A L 330B

ESCRÊIPER DE RODAS

611 615C

GRUPO GERADOR

3306B

TRATOR DE ESTEIRAS

D7G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto