Home8E-8986: SAPATA
Home8E-8986: SAPATA
8E-8986: SAPATA

Mestre da Sapata de Esteira (Garra Dupla)

Marca: Cat

Imagens do Produto
8E-8986: SAPATA
8E-8986: SAPATA
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Mestre da Sapata de Esteira (Garra Dupla)

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8E-8986

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura da Sapata (pol): 22,047
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 147
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 172.4
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 560,0
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Double
Material: Boron Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8E-8986

TRATOR DE ESTEIRAS

D7G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto