Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloArruelas da Ferramenta de Penetração no Solo8K-4303: Arruela com 33,5 mm de Diâmetro Interno
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloArruelas da Ferramenta de Penetração no Solo8K-4303: Arruela com 33,5 mm de Diâmetro Interno
8K-4303: Arruela com 33,5 mm de Diâmetro Interno

ARRUELA PLANA

Marca: Cat

Imagens do Produto
8K-4303: Arruela com 33,5 mm de Diâmetro Interno
8K-4303: Arruela com 33,5 mm de Diâmetro Interno
8K-4303: Arruela com 33,5 mm de Diâmetro Interno
8K-4303: Arruela com 33,5 mm de Diâmetro Interno
8K-4303: Arruela com 33,5 mm de Diâmetro Interno

ARRUELA PLANA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8K-4303

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Arruela: ARRUELA PLANA
Tamanhos de Parafuso de Ajuste (mm): M30
Material: AÇO TEMPERADO,Aço de Baixa Liga,Liga de Zinco,Aço Carbono
Diâmetro Externo (pol): 3,5
Diâmetro Externo (mm): 88,9
Espessura (pol): 0,472
Espessura (mm): 12,0
Inside Diameter (mm): 33,5
Coating: Zinc
Outside Diameter (in): 3,5
Outside Diameter (mm): 88,9
Inside Diameter (in): 1,319
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8K-4303

CARREGADEIRA

988K XE 988G 988H 988K 980C 988 XE 966D 966E 990 II 994D 988 990K 994 990H 990

CORTADOR GIRATÓRIO

RC20

CAMINHÃO

785 789 793F AC 793F CMD 793 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 785G 793D 793B 797F 793C 793F 795F AC 789C 789D 789B 785C 785D 797B 785B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789G 785D 793D 789D 793F 789 785 793

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO

6060

TRATOR DE RODAS

834 844 844H

ESCAVADEIRA

235D 245 245D 245B

ESCRÊIPER DE RODAS

633E

TRATOR

784C 784B

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1700 R1700 XE

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto