Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação8N-5001: Parafuso de Olhal
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação8N-5001: Parafuso de Olhal
8N-5001: Parafuso de Olhal

Parafuso de Olhal

Marca: Cat

Imagens do Produto
8N-5001: Parafuso de Olhal
8N-5001: Parafuso de Olhal
8N-5001: Parafuso de Olhal
8N-5001: Parafuso de Olhal
8N-5001: Parafuso de Olhal

Parafuso de Olhal

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8N-5001
Tipo de Parafuso: Parafuso de Olhal
Material: Aço
Descrição do Material: Aço-carbono (Padrão do Fabricante)
Revestimento: Zincada
Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/16-18
Comprimento do Parafuso (pol): 2-1/4
Comprimento da Rosca (pol): 2,00
Diâmetro Interno (pol): 0,56
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8N-5001

CARREGADEIRA

990H 992K 990 II 994F 992G

MOTOR MARÍTIMO

3208 3116

TRATOR DE RODAS

844H 854G 844 854K

MOTOR - MÁQUINA

3208

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto