HomeTrem de forçaTransmissões e ComponentesOutros Componentes de Transmissão8P-2155: Espaçador Oco com 43 mm de Comprimento
HomeTrem de forçaTransmissões e ComponentesOutros Componentes de Transmissão8P-2155: Espaçador Oco com 43 mm de Comprimento
8P-2155: Espaçador Oco com 43 mm de Comprimento

Espaçador

Marca: Cat

Imagens do Produto
8P-2155: Espaçador Oco com 43 mm de Comprimento
8P-2155: Espaçador Oco com 43 mm de Comprimento
8P-2155: Espaçador Oco com 43 mm de Comprimento
8P-2155: Espaçador Oco com 43 mm de Comprimento
8P-2155: Espaçador Oco com 43 mm de Comprimento

Espaçador

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8P-2155

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 61,0
Diâmetro Externo (mm): 76,0
Comprimento (mm): 43,0
Tipo: Furo Central-Ranhura
Material: Aço
Formato do Furo Central: Não Rosqueado
Diâmetro Interno (pol): 2,4
Diâmetro Externo (pol): 3,0
Comprimento Total (pol): 1,69
Espessura (mm): 43,0
Espessura (pol): 1,69
Descrição do Material: Aço
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8P-2155

CARREGADEIRA

972G II 966F II 972G 966 972H 972K 972M 972 972L 966 GC 814K 966D 966F 966E 966H 966G 966L 966K 966M 970F 966G II

TRANSMISSÃO

TR35

SOLUÇÕES OEM

TR35E44-C9.3BL

TRATOR DE RODAS

615C 615C II 615 611 814F II 814K 814F 814 814B

COMPACTADOR DE ATERRO

816F II 816K 816 816B 816F

TREM DE FORÇA

TR35E44-C9.3B

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B

COMPACTADOR DE SOLO

815F II 815K 815B 815 815F

ESCRÊIPER DE RODAS

615C 611

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1600 R1700G R1600G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto