HomeCabinesControles de Operador de Cabine ElétricaComponentes de Joystick8W-4256: Protetor da Alavanca Controle Triplo
HomeCabinesControles de Operador de Cabine ElétricaComponentes de Joystick8W-4256: Protetor da Alavanca Controle Triplo
8W-4256: Protetor da Alavanca Controle Triplo

O protetor Contra Poeira Cat® para a Alavanca da Unidade Articulada de Tratores-Escrêiperes de Rodas, C x L x A: 311 X 235 X 57,5 mm

Marca: Cat

fallback-image
8W-4256: Protetor da Alavanca Controle Triplo

O protetor Contra Poeira Cat® para a Alavanca da Unidade Articulada de Tratores-Escrêiperes de Rodas, C x L x A: 311 X 235 X 57,5 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8W-4256

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (pol): 2,26
Altura (mm): 57,5
Comprimento (pol): 12,24
Comprimento (mm): 311,0
Material: Aço/PVC
Largura (pol): 9,25
Largura (mm): 235,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8W-4256

TRATOR DE RODAS

633E II 657E 627E 637E 621E 631E 621S 623E 651E

ESCRÊIPER DE RODAS

621E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto