HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana8X-4029: Placa de montagem de para-lamas de 576 mm de comprimento
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana8X-4029: Placa de montagem de para-lamas de 576 mm de comprimento
8X-4029: Placa de montagem de para-lamas de 576 mm de comprimento

Placa de montagem de para-lamas Cat® de 576 mm de comprimento usada para para-lamas

Marca: Cat

Imagens do Produto
8X-4029: Placa de montagem de para-lamas de 576 mm de comprimento
8X-4029: Placa de montagem de para-lamas de 576 mm de comprimento
8X-4029: Placa de montagem de para-lamas de 576 mm de comprimento
8X-4029: Placa de montagem de para-lamas de 576 mm de comprimento
8X-4029: Placa de montagem de para-lamas de 576 mm de comprimento

Placa de montagem de para-lamas Cat® de 576 mm de comprimento usada para para-lamas

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8X-4029

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho do Furo (pol): 0,48
Tamanho do Furo (mm): 12,2
Comprimento (pol): 22,68
Comprimento (mm): 576,0
Material: Aço
Espessura (pol): 0,12
Espessura (mm): 3,0
Largura (pol): 0,98
Largura (mm): 25,0
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8X-4029

CAMINHÃO

793 793D 793B 793C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

793 793D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto