Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

Home9S-6147: Corpo do Pré-purificador
Home9S-6147: Corpo do Pré-purificador
9S-6147: Corpo do Pré-purificador

Corpo do Pré-purificador Cat®, Altura: 284 mm, Diâmetro do Corpo: 229 mm

Marca: Cat

fallback-image
9S-6147: Corpo do Pré-purificador

Corpo do Pré-purificador Cat®, Altura: 284 mm, Diâmetro do Corpo: 229 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 9S-6147

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura Total (mm): 284,0
Altura total (pol): 11,2
Diâmetro Externo (pol): 9,0
Diâmetro Externo (mm): 229,0
Height (in): 9,0
Height (mm): 228,6
Width (in): 9,0
Length (mm): 284,2
Width (mm): 228,6
Type: Fixed Vane w Screen
Length (in): 11,189
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9S-6147

CONTROLE HIDRÁULICO

143 141 140

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3306 3306B

RÍPER ESCARIFICADOR

130G 140G 12G

ASSENTADOR DE TUBOS

572G 571G

MOTONIVELADORA

12H NA 140H NA 12H 120H 12H ES 140H ES 14H NA 143H 135H 160H NA 160H 163H NA 160G 140H 140G 160H ES 14G

GRUPO GERADOR

3306B

TRATOR DE ESTEIRAS

D7F D6G SR D7G D6D SR D6E SR D6C D6D D6F SR

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto