VoltarHomeTodas as CategoriasProduct Selector GETWheel LoadersBucketsSlag Bucket325-6700,Slag Bucket,5.3m³,7yd³
VoltarHome
Todas as CategoriasProduct Selector GETWheel LoadersBucketsSlag Bucket
325-6700,Slag Bucket,5.3m³,7yd³
325-6700,Slag Bucket,5.3m³,7yd³
325-6700,Slag Bucket,5.3m³,7yd³

Exibindo 1 - 16 de 210

Classificar por RelevânciaClassificar por NomeClassificar Número de Peça
Filtrar e ClassificarFiltrar e Classificar
Classificar por RelevânciaClassificar por NomeClassificar Número de Peça
Especificações
EUAMétrica

Diâmetro Externo (DE) - A (pol)

5/8

Diâmetro Interno (pol)

0,1250,30,511,02,5

Espessura (pol)

0,010,030,0350,060,0633,23

Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol)

na

Tipo de Mola

Compressão

Tipo de Parafuso

Parafusos de Fixação - Ponto de Copo
Exibir ResultadosCancelar
7G-7431: Pistão Seletor

7G-7431: Pistão Seletor

Pistão Seletor de Alumínio Cat® Usado na Válvula de Controle de Transmissão

Cat

Descrição do Material

Alumínio

Diâmetro (pol)

1,19

Comprimento (pol)

2,95

Diâmetro Externo (pol)

1,186

Material

Alumínio

Peso (lb)

0,1

5M-9622: Espaçador da Válvula de Controle com 20,62 mm de Diâmetro Externo

5M-9622: Espaçador da Válvula de Controle com 20,62 mm de Diâmetro Externo

Espaçador da Válvula de Controle Seletora e de Pressão Cat® oferece alinhamento preciso da válvula tendo em vista um controle eficiente da pressão hidráulica

Cat

Diâmetro Externo (pol)

0,81

Descrição do Material

Aço

Espessura (pol)

0,06

Material

Carbon Steel

5J-1036: Calço de Aço com 0,8 mm de Espessura

5J-1036: Calço de Aço com 0,8 mm de Espessura

Cat® Calço (Pistão) (Seletor e Válvula de Controle)

Cat

Descrição do Material

Aço

Diâmetro (pol)

0,59

Espessura (pol)

0,03

Material

Alloy Zinc,Carbon Steel,Oil Fluid

129-3033: Mola do Pino da Válvula de Controle

129-3033: Mola do Pino da Válvula de Controle

A Mola da Chapa Cat® para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão fornece controle de pressão consistente e mudança de marcha suave

Cat

Material

Aço

Revestimento

Não especificado

Comprimento Total (pol)

4,826

Largura (pol)

1,237

Altura (pol)

0,893

7G-3472: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

7G-3472: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

Corpo Seletor de Ferro Cinzento Fundido Cat® usado em Válvulas de Transmissão

Cat

Descrição do Material

Ferro Fundido

Comprimento Total (pol)

11,06

Largura Total (pol)

9,96

Altura total (pol)

2,36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid

238-5507: Bujão de Tela do Orifício

238-5507: Bujão de Tela do Orifício

Bujão da Tela de Orifício de Plástico Cat® para Válvulas Seletoras de Transmissão e Controle de Pressão

Cat

Altura total (pol)

0,53

Comprimento Total (pol)

1,01

161-7055: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

161-7055: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

Corpo de Alumínio Fundido Cat® usado no Seletor de Transmissão e Válvula de Controle de Pressão

Cat

Descrição do Material

Fundição de alumínio

Comprimento Total (pol)

14,4

Largura Total (pol)

9,1

Altura total (pol)

2

Material

Alloy Aluminum

145-0107: Espaçador da Válvula com 1,6 mm de Espessura

145-0107: Espaçador da Válvula com 1,6 mm de Espessura

Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão

Cat

Tipo

Furo Central-Ranhura

Washer Type

Flat

Diâmetro Externo (pol)

0,812

Material

Aço de Calço

Comprimento (pol)

0,062

Diâmetro Interno (pol)

0,125

Formato do Furo Central

Não Rosqueado

Thickness (in)

0.063

8E-5237: Pista de Encosto com 0,76 mm de Espessura

8E-5237: Pista de Encosto com 0,76 mm de Espessura

Pista de Encosto Cat® para Válvulas de Controle e Válvulas Seletoras

Cat

Diâmetro Externo (pol)

3,5

Altura (pol)

0,03

Diâmetro Interno (pol)

2,5

Material

Alloy Steel

8E-7714: Orifício com 9 mm de Diâmetro

8E-7714: Orifício com 9 mm de Diâmetro

Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão

Cat

Descrição do Material

Aço

Cor Padrão

Verde

Diâmetro Externo (pol)

0,433

Comprimento (pol)

1,374

Material

Carbon Steel

145-0105: Espaçador da Válvula com 0,25 mm de Espessura

145-0105: Espaçador da Válvula com 0,25 mm de Espessura

Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão

Cat

Tipo

Furo Central-Ranhura

Washer Type

Flat

Diâmetro Externo (pol)

0,812

Material

Aço de Calço

Comprimento (pol)

0,009

Coating

Zinc Plated

Diâmetro Interno (pol)

0,125

Formato do Furo Central

Não Rosqueado

Thickness (in)

0.01

8E-7713: Orifício com 9 mm de Diâmetro

8E-7713: Orifício com 9 mm de Diâmetro

Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão

Cat

Descrição do Material

Aço

Cor Padrão

Marrom

Diâmetro Externo (pol)

0,433

Comprimento (pol)

1,374

Material

Carbon Steel

145-0106: Espaçador da Válvula com 0,9 mm de Espessura

145-0106: Espaçador da Válvula com 0,9 mm de Espessura

Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão

Cat

Tipo

Furo Central-Ranhura

Washer Type

Flat

Diâmetro Externo (pol)

0,812

Material

Aço de Calço

Comprimento (pol)

0,035

Coating

Zinc Plated

Diâmetro Interno (pol)

0,125

Formato do Furo Central

Não Rosqueado

Thickness (in)

0.035

145-6478: Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão

145-6478: Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão

Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão Cat®

Cat

6T-3115: Carretel Neutralizador

6T-3115: Carretel Neutralizador

Carretel Cat® para Seletor da Transmissão e Válvulas de Controle da Pressão

Cat

Peso Aproximado (lb)

0,74

Diâmetro Externo (pol)

1,12

Comprimento Total (pol)

4,19

281-3160: Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão

281-3160: Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão

Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão Cat® para sistema de transmissão

Cat

Exibindo 1 - 16 de 210

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto