Encontre as peças instaladas de fábrica e exiba os diagramas de peças.
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Pistão Seletor de Alumínio Cat® Usado na Válvula de Controle de Transmissão
Cat
Descrição do Material
Alumínio
Diâmetro (pol)
1,19
Comprimento (pol)
2,95
Diâmetro Externo (pol)
1,186
Material
Alumínio
Peso (lb)
0,1
Espaçador da Válvula de Controle Seletora e de Pressão Cat® oferece alinhamento preciso da válvula tendo em vista um controle eficiente da pressão hidráulica
Cat
Diâmetro Externo (pol)
0,81
Descrição do Material
Aço
Espessura (pol)
0,06
Material
Carbon Steel
Cat® Calço (Pistão) (Seletor e Válvula de Controle)
Cat
Descrição do Material
Aço
Diâmetro (pol)
0,59
Espessura (pol)
0,03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Corpo Seletor de Ferro Cinzento Fundido Cat® usado em Válvulas de Transmissão
Cat
Descrição do Material
Ferro Fundido
Comprimento Total (pol)
11,06
Largura Total (pol)
9,96
Altura total (pol)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Bujão da Tela de Orifício de Plástico Cat® para Válvulas Seletoras de Transmissão e Controle de Pressão
Cat
Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão
Cat
Tipo
Furo Central-Ranhura
Washer Type
Flat
Diâmetro Externo (pol)
0,812
Material
Aço de Calço,Aço Carbono
Comprimento (pol)
0,062
Diâmetro Interno (pol)
0,125
Formato do Furo Central
Não Rosqueado
Thickness (in)
0,063
Pista de Encosto Cat® para Válvulas de Controle e Válvulas Seletoras
Cat
Diâmetro Externo (pol)
3,5
Altura (pol)
0,03
Diâmetro Interno (pol)
2,5
Material
Alloy Steel
Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão
Cat
Descrição do Material
Aço
Cor Padrão
Verde
Diâmetro Externo (pol)
0,433
Comprimento (pol)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat
Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão
Cat
Tipo
Furo Central-Ranhura
Washer Type
Flat
Diâmetro Externo (pol)
0,812
Material
Aço de Calço,Aço Carbono
Comprimento (pol)
0,009
Coating
Zinc Plated
Diâmetro Interno (pol)
0,125
Formato do Furo Central
Não Rosqueado
Thickness (in)
0,01
Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão
Cat
Tipo
Furo Central-Ranhura
Washer Type
Flat
Diâmetro Externo (pol)
0,812
Material
Aço de Calço,Aço Carbono
Comprimento (pol)
0,035
Coating
Zinc Plated
Diâmetro Interno (pol)
0,125
Formato do Furo Central
Não Rosqueado
Thickness (in)
0,035
Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão
Cat
Descrição do Material
Aço
Cor Padrão
Marrom
Diâmetro Externo (pol)
0,433
Comprimento (pol)
1,374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Retentor de Mola de Válvula Seletora de Transmissão Cat®
Cat
Material
Aço
Diâmetro Interno (pol)
0,51
Diâmetro Externo (pol)
0,73
Comprimento Total (pol)
0,516
Diâmetro do Flange (pol)
1,161
Espessura do Lábio (pol)
0,12
Sleeve Outside Diameter (in)
0,728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
Fiação Elétrica do Sensor de Velocidade de Transmissão Cat® para Controle Hidráulico da Transmissão e Válvula Seletora
Cat
Selecionar Loja
Selecionar Loja
Fazer Login
Adicionar Equipamento
1 - 16 de 239 resultados
1 - 16 de 239 resultados
Selecionar Loja
Para preços e disponibilidade