396-4821,Heavy Duty Material Handling Performance Series Bucket,6.4m³,8.25yd³
396-4821,Heavy Duty Material Handling Performance Series Bucket,6.4m³,8.25yd³
1 - 16 de 240 resultados
Classificar por
1 - 16 de 240 resultados
7G-7431: Pistão Seletor
Pistão Seletor de Alumínio Cat® Usado na Válvula de Controle de Transmissão
Cat
Descrição do Material
Alumínio
Comprimento (pol)
2,95
Diâmetro Externo (pol)
1,186
Material
Alumínio
Peso (lb)
0,1
Diâmetro (pol)
1,19
5M-9622: Espaçador da Válvula de Controle com 20,62 mm de Diâmetro Externo
Espaçador da Válvula de Controle Seletora e de Pressão Cat® oferece alinhamento preciso da válvula tendo em vista um controle eficiente da pressão hidráulica
Cat
Diâmetro Externo (pol)
0,81
Descrição do Material
Aço
Espessura (pol)
0,06
Material
Carbon Steel
5J-1036: Calço de Aço com 0,8 mm de Espessura
Cat® Calço (Pistão) (Seletor e Válvula de Controle)
Cat
Descrição do Material
Aço
Diâmetro (pol)
0,59
Espessura (pol)
0,03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
7G-3472: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão
Corpo Seletor de Ferro Cinzento Fundido Cat® usado em Válvulas de Transmissão
Cat
Descrição do Material
Ferro Fundido
Comprimento Total (pol)
11,06
Largura Total (pol)
9,96
Altura total (pol)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
238-5507: Bujão de Tela do Orifício
Bujão da Tela de Orifício de Plástico Cat® para Válvulas Seletoras de Transmissão e Controle de Pressão
Cat
Diameter (in)
0,528
Length (in)
1,008
129-3033: Mola do Pino da Válvula de Controle
A Mola da Chapa Cat® para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão fornece controle de pressão consistente e mudança de marcha suave
Cat
Material
Aço
Comprimento Total (pol)
4,826
Largura (pol)
1,237
Altura (pol)
0,893
161-7055: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão
Corpo de Alumínio Fundido Cat® usado no Seletor de Transmissão e Válvula de Controle de Pressão
Cat
Descrição do Material
Fundição de alumínio
Comprimento Total (pol)
14,4
Largura Total (pol)
9,1
Altura total (pol)
2,0
Material
Alloy Aluminum
145-0107: Espaçador da Válvula com 1,6 mm de Espessura
Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão
Cat
Tipo
Furo Central-Ranhura
Washer Type
Flat
Diâmetro Externo (pol)
0,812
Material
Aço de Calço,Aço Carbono
Comprimento (pol)
0,062
Diâmetro Interno (pol)
0,125
Formato do Furo Central
Não Rosqueado
Thickness (in)
0,063
145-6478: Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão
Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão Cat®
Cat
8E-7714: Orifício com 9 mm de Diâmetro
Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão
Cat
Descrição do Material
Aço
Cor Padrão
Verde
Diâmetro Externo (pol)
0,433
Comprimento (pol)
1,374
Material
Carbon Steel
8E-5237: Pista de Encosto com 0,76 mm de Espessura
Pista de Encosto Cat® para Válvulas de Controle e Válvulas Seletoras
Cat
Diâmetro Externo (pol)
3,5
Altura (pol)
0,03
Diâmetro Interno (pol)
2,5
Material
Alloy Steel
145-0105: Espaçador da Válvula com 0,25 mm de Espessura
Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão
Cat
Tipo
Furo Central-Ranhura
Washer Type
Flat
Diâmetro Externo (pol)
0,812
Material
Aço de Calço,Aço Carbono
Comprimento (pol)
0,009
Coating
Zinc Plated
Diâmetro Interno (pol)
0,125
Formato do Furo Central
Não Rosqueado
Thickness (in)
0,01
145-0106: Espaçador da Válvula com 0,9 mm de Espessura
Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão
Cat
Tipo
Furo Central-Ranhura
Washer Type
Flat
Diâmetro Externo (pol)
0,812
Material
Aço de Calço,Aço Carbono
Comprimento (pol)
0,035
Coating
Zinc Plated
Diâmetro Interno (pol)
0,125
Formato do Furo Central
Não Rosqueado
Thickness (in)
0,035
178-2554: Válvula de Controle da Pressão do Seletor
Válvula de Controle de Pressão Seletora Cat® usada no Controle Hidráulico da Transmissão
Cat
8E-7713: Orifício com 9 mm de Diâmetro
Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão
Cat
Descrição do Material
Aço
Cor Padrão
Marrom
Diâmetro Externo (pol)
0,433
Comprimento (pol)
1,374
Material
Carbon Steel
281-3154: Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão
Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão Cat® para sistema de transmissão
Cat
Legenda
Legenda
Encaixe de Fábrica
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto