Benefícios de adicionar os equipamentos
Benefícios de adicionar os equipamentos

Encontre as peças instaladas de fábrica e exiba os diagramas de peças.

441-6076,Ditch Cleaning,60 IN
441-6076,Ditch Cleaning,60 IN

1 - 16 de 239 resultados

Classificar porRelevânciaNomeNúmero de peça
IRFiltrar e Classificar
RelevânciaNomeNúmero de peça
Especificações
EUAMétrica
Altura (pol)
0,032,258,710,893
Comprimento (pol)
0,60,0091,52,5Exibir Mais
Comprimento Total (pol)
14,31,4414,42,02Exibir Mais
Diâmetro (pol)
0,590,751,192,07Exibir Mais
Diâmetro Externo (pol) (1)
0,51,23,50,61Exibir Mais
Diâmetro Externo (pol) (2)
1,00,381,121,19Exibir Mais
Diâmetro Interno (pol)
0,31,02,50,51Exibir Mais
Espessura (pol)
0,010,030,060,035Exibir Mais
Largura (pol)
1,02,251,237
Largura Total (pol)
2,08,89,19,96
Revestimento
fosfato/óleoNão especificado
Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol)
na
Tipo
Furo Central-Ranhura
Tipo de Mola
Compressão
Tipo de Parafuso
Parafusos de Fixação - Ponto de Copo
Tipo de Selo
Anel Conjugado
CancelarExibir Resultados

1 - 16 de 239 resultados

7G-7431: Pistão Seletor

7G-7431: Pistão Seletor

Pistão Seletor de Alumínio Cat® Usado na Válvula de Controle de Transmissão

Cat

Descrição do Material

Alumínio

Diâmetro (pol)

1,19

Comprimento (pol)

2,95

Diâmetro Externo (pol)

1,186

Material

Alumínio

Peso (lb)

0,1

5M-9622: Espaçador da Válvula de Controle com 20,62 mm de Diâmetro Externo

5M-9622: Espaçador da Válvula de Controle com 20,62 mm de Diâmetro Externo

Espaçador da Válvula de Controle Seletora e de Pressão Cat® oferece alinhamento preciso da válvula tendo em vista um controle eficiente da pressão hidráulica

Cat

Diâmetro Externo (pol)

0,81

Descrição do Material

Aço

Espessura (pol)

0,06

Material

Carbon Steel

5J-1036: Calço de Aço com 0,8 mm de Espessura

5J-1036: Calço de Aço com 0,8 mm de Espessura

Cat® Calço (Pistão) (Seletor e Válvula de Controle)

Cat

Descrição do Material

Aço

Diâmetro (pol)

0,59

Espessura (pol)

0,03

Material

Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid

7G-3472: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

7G-3472: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

Corpo Seletor de Ferro Cinzento Fundido Cat® usado em Válvulas de Transmissão

Cat

Descrição do Material

Ferro Fundido

Comprimento Total (pol)

11,06

Largura Total (pol)

9,96

Altura total (pol)

2,36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid

238-5507: Bujão de Tela do Orifício

238-5507: Bujão de Tela do Orifício

Bujão da Tela de Orifício de Plástico Cat® para Válvulas Seletoras de Transmissão e Controle de Pressão

Cat

145-0107: Espaçador da Válvula com 1,6 mm de Espessura

145-0107: Espaçador da Válvula com 1,6 mm de Espessura

Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão

Cat

Tipo

Furo Central-Ranhura

Washer Type

Flat

Diâmetro Externo (pol)

0,812

Material

Aço de Calço,Aço Carbono

Comprimento (pol)

0,062

Diâmetro Interno (pol)

0,125

Formato do Furo Central

Não Rosqueado

Thickness (in)

0,063

8E-5237: Pista de Encosto com 0,76 mm de Espessura

8E-5237: Pista de Encosto com 0,76 mm de Espessura

Pista de Encosto Cat® para Válvulas de Controle e Válvulas Seletoras

Cat

Diâmetro Externo (pol)

3,5

Altura (pol)

0,03

Diâmetro Interno (pol)

2,5

Material

Alloy Steel

8E-7714: Orifício com 9 mm de Diâmetro

8E-7714: Orifício com 9 mm de Diâmetro

Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão

Cat

Descrição do Material

Aço

Cor Padrão

Verde

Diâmetro Externo (pol)

0,433

Comprimento (pol)

1,374

Material

Carbon Steel

184-1130: Válvula de Controle da Pressão do Seletor

184-1130: Válvula de Controle da Pressão do Seletor

Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control

Cat

145-0105: Espaçador da Válvula com 0,25 mm de Espessura

145-0105: Espaçador da Válvula com 0,25 mm de Espessura

Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão

Cat

Tipo

Furo Central-Ranhura

Washer Type

Flat

Diâmetro Externo (pol)

0,812

Material

Aço de Calço,Aço Carbono

Comprimento (pol)

0,009

Coating

Zinc Plated

Diâmetro Interno (pol)

0,125

Formato do Furo Central

Não Rosqueado

Thickness (in)

0,01

145-0106: Espaçador da Válvula com 0,9 mm de Espessura

145-0106: Espaçador da Válvula com 0,9 mm de Espessura

Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão

Cat

Tipo

Furo Central-Ranhura

Washer Type

Flat

Diâmetro Externo (pol)

0,812

Material

Aço de Calço,Aço Carbono

Comprimento (pol)

0,035

Coating

Zinc Plated

Diâmetro Interno (pol)

0,125

Formato do Furo Central

Não Rosqueado

Thickness (in)

0,035

8E-7713: Orifício com 9 mm de Diâmetro

8E-7713: Orifício com 9 mm de Diâmetro

Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão

Cat

Descrição do Material

Aço

Cor Padrão

Marrom

Diâmetro Externo (pol)

0,433

Comprimento (pol)

1,374

Material

Carbon Steel

3T-0290: Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão

3T-0290: Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão

Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions

Cat

Material

Anti-Sieze Compound Mixed: Metal

6Y-0726: Retentor de Mola de Válvula

6Y-0726: Retentor de Mola de Válvula

Retentor de Mola de Válvula Seletora de Transmissão Cat®

Cat

Material

Aço

Diâmetro Interno (pol)

0,51

Diâmetro Externo (pol)

0,73

Comprimento Total (pol)

0,516

Diâmetro do Flange (pol)

1,161

Espessura do Lábio (pol)

0,12

Sleeve Outside Diameter (in)

0,728

Cross Holes

No

Sleeve Inside Diameter (in)

0.511

Unique Features

No

117-5860: Válvula de Transmissão do Seletor e Controle de Pressão

117-5860: Válvula de Transmissão do Seletor e Controle de Pressão

Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system

Cat

144-7871: Fiação Elétrica do Sensor de Velocidade de Transmissão 18AWG

144-7871: Fiação Elétrica do Sensor de Velocidade de Transmissão 18AWG

Fiação Elétrica do Sensor de Velocidade de Transmissão Cat® para Controle Hidráulico da Transmissão e Válvula Seletora

Cat

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto