Benefícios de adicionar os equipamentos

Benefícios de adicionar os equipamentos

Encontre as peças instaladas de fábrica e exiba os diagramas.

455-0748,General Duty,39 IN

455-0748,General Duty,39 IN

7G-7431: Pistão Seletor

7G-7431: Pistão Seletor

Pistão Seletor de Alumínio Cat® Usado na Válvula de Controle de Transmissão



Cat

Descrição do Material

Alumínio

Comprimento (pol)

2,95

Diâmetro Externo (pol)

1,186

Material

Alumínio

Peso (lb)

0,1

Diâmetro (pol)

1,19


5M-9622: Espaçador da Válvula de Controle com 20,62 mm de Diâmetro Externo

5M-9622: Espaçador da Válvula de Controle com 20,62 mm de Diâmetro Externo

Espaçador da Válvula de Controle Seletora e de Pressão Cat® oferece alinhamento preciso da válvula tendo em vista um controle eficiente da pressão hidráulica



Cat

Diâmetro Externo (pol)

0,81

Descrição do Material

Aço

Espessura (pol)

0,06

Material

Carbon Steel


5J-1036: Calço de Aço com 0,8 mm de Espessura

5J-1036: Calço de Aço com 0,8 mm de Espessura

Cat® Calço (Pistão) (Seletor e Válvula de Controle)



Cat

Descrição do Material

Aço

Diâmetro (pol)

0,59

Espessura (pol)

0,03

Material

Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid


7G-3472: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

7G-3472: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

Corpo Seletor de Ferro Cinzento Fundido Cat® usado em Válvulas de Transmissão



Cat

Descrição do Material

Ferro Fundido

Comprimento Total (pol)

11,06

Largura Total (pol)

9,96

Altura total (pol)

2,36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid


238-5507: Bujão de Tela do Orifício

238-5507: Bujão de Tela do Orifício

Bujão da Tela de Orifício de Plástico Cat® para Válvulas Seletoras de Transmissão e Controle de Pressão



Cat


129-3033: Mola do Pino da Válvula de Controle

129-3033: Mola do Pino da Válvula de Controle

A Mola da Chapa Cat® para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão fornece controle de pressão consistente e mudança de marcha suave



Cat

Material

Aço

Comprimento Total (pol)

4,826

Largura (pol)

1,237

Altura (pol)

0,893


161-7055: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

161-7055: Corpo do Bloco Seletor de Transmissão

Corpo de Alumínio Fundido Cat® usado no Seletor de Transmissão e Válvula de Controle de Pressão



Cat

Descrição do Material

Fundição de alumínio

Comprimento Total (pol)

14,4

Largura Total (pol)

9,1

Altura total (pol)

2,0

Material

Alloy Aluminum


145-0107: Espaçador da Válvula com 1,6 mm de Espessura

145-0107: Espaçador da Válvula com 1,6 mm de Espessura

Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão



Cat

Tipo

Furo Central-Ranhura

Washer Type

Flat

Diâmetro Externo (pol)

0,812

Material

Aço de Calço,Aço Carbono

Comprimento (pol)

0,062

Diâmetro Interno (pol)

0,125

Formato do Furo Central

Não Rosqueado

Thickness (in)

0,063


145-6478: Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão

145-6478: Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão

Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão Cat®



Cat


8E-7714: Orifício com 9 mm de Diâmetro

8E-7714: Orifício com 9 mm de Diâmetro

Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão



Cat

Descrição do Material

Aço

Cor Padrão

Verde

Diâmetro Externo (pol)

0,433

Comprimento (pol)

1,374

Material

Carbon Steel


8E-5237: Pista de Encosto com 0,76 mm de Espessura

8E-5237: Pista de Encosto com 0,76 mm de Espessura

Pista de Encosto Cat® para Válvulas de Controle e Válvulas Seletoras



Cat

Diâmetro Externo (pol)

3,5

Altura (pol)

0,03

Diâmetro Interno (pol)

2,5

Material

Alloy Steel


145-0105: Espaçador da Válvula com 0,25 mm de Espessura

145-0105: Espaçador da Válvula com 0,25 mm de Espessura

Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão



Cat

Tipo

Furo Central-Ranhura

Washer Type

Flat

Diâmetro Externo (pol)

0,812

Material

Aço de Calço,Aço Carbono

Comprimento (pol)

0,009

Coating

Zinc Plated

Diâmetro Interno (pol)

0,125

Formato do Furo Central

Não Rosqueado

Thickness (in)

0,01


145-0106: Espaçador da Válvula com 0,9 mm de Espessura

145-0106: Espaçador da Válvula com 0,9 mm de Espessura

Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão



Cat

Tipo

Furo Central-Ranhura

Washer Type

Flat

Diâmetro Externo (pol)

0,812

Material

Aço de Calço,Aço Carbono

Comprimento (pol)

0,035

Coating

Zinc Plated

Diâmetro Interno (pol)

0,125

Formato do Furo Central

Não Rosqueado

Thickness (in)

0,035


178-2554: Válvula de Controle da Pressão do Seletor

178-2554: Válvula de Controle da Pressão do Seletor

Válvula de Controle de Pressão Seletora Cat® usada no Controle Hidráulico da Transmissão



Cat


8E-7713: Orifício com 9 mm de Diâmetro

8E-7713: Orifício com 9 mm de Diâmetro

Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão



Cat

Descrição do Material

Aço

Cor Padrão

Marrom

Diâmetro Externo (pol)

0,433

Comprimento (pol)

1,374

Material

Carbon Steel


281-3154: Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão

281-3154: Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão

Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão Cat® para sistema de transmissão



Cat


Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto