Pistão Seletor de Alumínio Cat® Usado na Válvula de Controle de Transmissão
Espaçador da Válvula de Controle Seletora e de Pressão Cat® oferece alinhamento preciso da válvula tendo em vista um controle eficiente da pressão hidráulica
Cat® Calço (Pistão) (Seletor e Válvula de Controle)
Corpo Seletor de Ferro Cinzento Fundido Cat® usado em Válvulas de Transmissão
A Mola da Chapa Cat® para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão fornece controle de pressão consistente e mudança de marcha suave
Bujão da Tela de Orifício de Plástico Cat® para Válvulas Seletoras de Transmissão e Controle de Pressão
Corpo de Alumínio Fundido Cat® usado no Seletor de Transmissão e Válvula de Controle de Pressão
Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão
Pista de Encosto Cat® para Válvulas de Controle e Válvulas Seletoras
Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão
Válvula Seletora e Válvula de Controle de Pressão Cat® para sistema de transmissão
Grupo da Válvula Seletora e de Controle de Pressão Cat®
Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Espaçador Cat® para fornecer espaçamento e alinhamento precisos para o seletor de transmissão e a válvula de controle de pressão
Orifício Marrom Cat® para Seletor da Transmissão de Motoniveladoras e Válvula de Controle da Pressão
Exibindo 1 - 16 de 226
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Exibindo 1 - 16 de 226
Exibindo 1 - 16 de 226
Cat
Descrição do Material
Alumínio
Diâmetro (pol)
1.19
Comprimento (pol)
2.95
Diâmetro Externo (pol)
1.186
Material
Alumínio
Peso (lb)
0.1
Cat
Diâmetro Externo (pol)
0.81
Descrição do Material
Aço
Espessura (pol)
0.06
Material
Carbon Steel
Cat
Descrição do Material
Aço
Diâmetro (pol)
0.59
Espessura (pol)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat
Descrição do Material
Ferro Fundido
Comprimento Total (pol)
11.06
Largura Total (pol)
9.96
Altura total (pol)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat
Material
Aço
Comprimento Total (pol)
4.826
Largura (pol)
1.237
Altura (pol)
0.893
Cat
Altura total (pol)
0.53
Comprimento Total (pol)
1.01
Cat
Descrição do Material
Fundição de alumínio
Comprimento Total (pol)
14.4
Largura Total (pol)
9.1
Altura total (pol)
2
Material
Alloy Aluminum
Cat
Tipo
Furo Central-Ranhura
Washer Type
Flat
Diâmetro Externo (pol)
0.812
Material
Aço de Calço
Comprimento (pol)
.062
Diâmetro Interno (pol)
0.125
Formato do Furo Central
Não Rosqueado
Thickness (in)
0.063
Cat
Diâmetro Externo (pol)
3.5
Altura (pol)
0.03
Diâmetro Interno (pol)
2.5
Material
Alloy Steel
Cat
Descrição do Material
Aço
Cor Padrão
Verde
Diâmetro Externo (pol)
0.433
Comprimento (pol)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat
Cat
Cat
Tipo
Furo Central-Ranhura
Washer Type
Flat
Diâmetro Externo (pol)
0.812
Material
Aço de Calço
Comprimento (pol)
0.009
Coating
Zinc Plated
Diâmetro Interno (pol)
0.125
Formato do Furo Central
Não Rosqueado
Thickness (in)
0.01
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat
Tipo
Furo Central-Ranhura
Washer Type
Flat
Diâmetro Externo (pol)
0.812
Material
Aço de Calço
Comprimento (pol)
0.035
Coating
Zinc Plated
Diâmetro Interno (pol)
0.125
Formato do Furo Central
Não Rosqueado
Thickness (in)
0.035
Cat
Descrição do Material
Aço
Cor Padrão
Marrom
Diâmetro Externo (pol)
0.433
Comprimento (pol)
1.374
Material
Carbon Steel
ELIMINATE LE APPROSSIMAZIONI DALLE RIPARAZIONI
Che si tratti di risolvere un codice di errore, ottenere istruzioni dettagliate per la riparazione o assicurarsi di avere le parti giuste, l'app Cat® SIS2GO offre tutto ciò di cui avete bisogno per riparare la vostra attrezzatura in tutta sicurezza.
ELIMINATE LE APPROSSIMAZIONI DALLE RIPARAZIONI
Che si tratti di risolvere un codice di errore, ottenere istruzioni dettagliate per la riparazione o assicurarsi di avere le parti giuste, l'app Cat® SIS2GO offre tutto ciò di cui avete bisogno per riparare la vostra attrezzatura in tutta sicurezza.