Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
A Mangueira de Tubulação de Ar do Turbocompressor Cat® direciona o ar comprimido do turbocompressor para as câmaras de combustão do motor, melhorando o desempenho do motor
Cat
Material
Other Hose
XT-6 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão
Cat
Hose ID (in)
1.496
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral - XT-6ES Hose
Overall Length (in)
46,063
Material
High Pressure Hose
Mangueira de Cotovelo de Ar Cat®
Cat
Material
Other Hose
XT-6 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão
Cat
Hose ID (in)
1.5
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
77,559
Material
High Pressure Hose
Mangueira das Tubulações de Ar Cat® com 101,6 mm de Diâmetro Interno
Cat
Material
Other Hose
A Mangueira Curva das Tubulações do Líquido Arrefecedor Cat® facilita o fluxo eficiente do líquido arrefecedor para regular a temperatura do motor, aumentando o desempenho e a longevidade do maquinário
Cat
Material
Coolant Hose Hose
Mangueira de cotovelo Cat® de 63,5 mm de diâmetro interno usada na tubulação de arrefecimento
Cat
Diâmetro Interno (pol)
2,5
Pressão de Operação (kPa)
260,0
Temperatura (ºF)
-67°F a 392°F
Diâmetro Externo (pol)
2,88
Peso (lb)
0,86
Material
Coolant Hose Hose
XT-3 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão
Cat
Hose ID (in)
2
Hose Type
4-Wire Spiral - XT-3ES Hose
Overall Length (in)
56,89
Material
High Pressure Hose
XT-6 ES Conjunto de Mangueiras de Alta Pressão
Cat
Hose ID (in)
1.25
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
168,504
Material
High Pressure Hose
Cotovelo de Borracha Cat® Usado em Turbocompressor
Cat
Diâmetro Interno (pol)
6,0
Diâmetro Interno (pol)
6,0
Material
Borracha
Peso (lb)
2,5
XT-6 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão
Cat
Hose ID (in)
1
Hose Type
4 or 6 Wire Spiral
Overall Length (in)
36,614
Material
High Pressure Hose
Mangueira das tubulações de líquido de arrefecimento Cat® de 63,5 mm de diâmetro
Cat
Diâmetro Interno (pol)
2,5
Diâmetro Externo (pol)
2,75
Peso (lb)
1,45
Material
Coolant Hose Hose
Mangueira das tubulações de líquido de arrefecimento Cat® de 42 mm x 35,1 mm de diâmetro
Cat
Diâmetro Interno (pol)
1,38
Diâmetro Externo (pol)
1,66
Peso (lb)
1,4
Material
Coolant Hose Hose
Cat® Diesel Exhaust Fluid Line Hose transfers diesel exhaust fluid from the tank to the exhaust system, reducing harmful emissions
Cat
Diâmetro Interno (pol)
0,24
Diâmetro Externo (pol)
0,32
Temperatura (ºF)
-40 °F a 248 °F
Pressão de Trabalho (kPa)
1.140,0
Tensão (volts)
24
Peso (lb)
0,4
Material
Plástico de Poliamida-Imida (PAI)
Hose Type
Thermoplastic resin
Overall Length (in)
27,559
Hose ID (in)
0.236
Cat® Diesel Exhaust Fluid Line Hose transfers diesel exhaust fluid from the tank to the exhaust system, reducing harmful emissions
Cat
Diâmetro Interno (pol)
0,24
Diâmetro Externo (pol)
0,32
Temperatura (ºF)
-40 °F a 248 °F
Pressão de Trabalho (kPa)
1.140,0
Tensão (volts)
24
Peso (lb)
0,19
Material
Plástico de Poliamida-Imida (PAI)
Hose Type
Thermoplastic resin
Overall Length (in)
10,236
Hose ID (in)
0.236
1 - 16 de 1200 resultados
1 - 16 de 1200 resultados