HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensPinosOutros Pinos033-2917: PINO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensPinosOutros Pinos
033-2917: PINO
033-2917: PINO

Cat® 0.75" Outer Diameter Grapple Tong Cylinder Steel Pivot Pin helps facilitate smooth and controlled rotation of the cylinder

Marca: Cat

Imagens do Produto
033-2917: PINO
033-2917: PINO

Cat® 0.75" Outer Diameter Grapple Tong Cylinder Steel Pivot Pin helps facilitate smooth and controlled rotation of the cylinder
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
Diagrama de peças para 033-2917
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 033-2917

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diameter (mm): 19,05
Pin Length (mm): 101,6
Diameter (in): 0,75
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 033-2917

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

517 527

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

535B 525B 545

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista