Home087-5429: ANEL
Home087-5429: ANEL
087-5429: ANEL

Anel

Marca: Cat

Imagens do Produto
087-5429: ANEL
087-5429: ANEL
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Anel

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Descrição:
Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

Atributos:
Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

Aplicações:
Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

Descrição:
Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

Atributos:
Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

Aplicações:
Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 5,51
Descrição do Material: Esse plástico laminado tem um bom desempenho ao proteger de fricção e desgaste as aplicações com cargas de impacto ou choques elevados. Ele é usado principalmente em cargas rotacionais leves ou semiestáticas.
Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 132,87
Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 45,30
Diâmetro Interno (pol): 5,23
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 1,78
Altura da Seção Transversal (pol): 0,14
Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 5,23
Largura da Seção Transversal (pol): 1,76
Diâmetro Interno (mm): 132,9
Altura da Seção Transversal (mm): 3,5
Diâmetro Externo (mm): 140,00
Material: Plástico - Tecido Laminado Fenólico
Largura da Seção Transversal (mm): 44,8
Unidades de MedidaEUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 5,51
Descrição do Material: Esse plástico laminado tem um bom desempenho ao proteger de fricção e desgaste as aplicações com cargas de impacto ou choques elevados. Ele é usado principalmente em cargas rotacionais leves ou semiestáticas.
Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 132,87
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Escavadeira
320-A320-A L322-A L320-A S320 L320-A N320N322 L
Exibir Mais
Escavadeira
320-A320-A L322-A L320-A S320 L320-A N320N322 L
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Parts Diagrams
No EquipmentInsira o número de série do equipamento ou escolha o equipamento na lista adicionada anteriormente para ver os diagramas de peças.
Selecionar Equipamento
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista