Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum Resultado Sugerido

Selecionar Loja

Registrar
Caterpillar

Selecionar Loja

Para preços e disponibilidade

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Pesquise pelo nome ou número da peça

Selecionar Loja

Adicionar Equipamento

HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos087-5976: Calço Redondo de 200 mm
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos087-5976: Calço Redondo de 200 mm
087-5976: Calço Redondo de 200 mm

Calço de Aço Plano e Redondo Cat® com Espessura de 1 mm para Caçambas

Marca: Cat

Imagens do Produto
087-5976: Calço Redondo de 200 mm
087-5976: Calço Redondo de 200 mm
087-5976: Calço Redondo de 200 mm
087-5976: Calço Redondo de 200 mm
087-5976: Calço Redondo de 200 mm

Calço de Aço Plano e Redondo Cat® com Espessura de 1 mm para Caçambas

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 087-5976

Unidades de Medida

EUAMétrica
Espessura (mm): 1,0
Espessura (pol): 0,039
Diâmetro Externo (mm): 200,0
Diâmetro Externo (pol): 7,874
Material: Aço
Diâmetro Interno (mm): 139,0
Diâmetro Interno (pol): 5,472
Tamanho do Furo (mm): 18
Tamanho do Furo (pol): 0,709
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 087-5976

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

329D L 324D LN 325D L 325D

MARTELO

H140CS H140S H140DS 140

ESCAVADEIRA

322B L 330 L 330-A L 325-A LN 328D LCR 329D LN 325-A FM L 325B L 329D L 317-A 324D 324E 325-A 333 GC 320D2 322B LN 326D L 324E L 335F 320 322N 320D L 325 LN 322-A LN 326 330D2 330 GC 325 323 325-A L 329E L 322 LN 325C L 323D SA 320D RR 322C 323D S 330 323D L 322 L 330D2 L 335 323D LN 323D2 324E LN 329D 330F L 329E 326D2 L 330B L 330B LN 321C 326 GC 330-A 320D2 GC 325B LN 329F L 335F LCR 325D L 315-A 330C LN 330-A L 320D 326D2 330 LN 323D2 L 325 L 320D LRR 329E LN 330C L 326F L 336D L 330-A LN 330F 326GC 329D2 L 330B 330C 326F 320D2 L 324D LN 322-A 329D2 323F L 325B 330F LN 324D L 330D L 322-A L 330GC 336E L 322-A N 320 GC 325C 326F LN 325D 325F

CAÇAMBA

BUCKET HYD BUCKET

GRUPO GERADOR

3512B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto