Fazer Login
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Parafuso Sextavado Externo Cat® com Comprimento da Haste de 25,40 mm
Marca: Cat
Parafuso Sextavado Externo Cat® com Comprimento da Haste de 25,40 mm
Marca: Cat
1
0,125
0.017
Parafuso Sextavado Externo Cat® com Comprimento da Haste de 25,40 mm
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4
Polegada, Rosca Grossa UNC
Kit de Fixador de Polegada Grossa, 5 Tamanhos, 7 Comprimentos Variados, 34 Números de Peça, 934 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo
Arruela Dura de Tubulações Hidráulicas Cat® funciona como um espaçador durável ou um elemento de reforço para aumentar a estabilidade e a longevidade durante operações reforçadas
Unidades de Medida