HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor112-7993: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES
Home112-7993: KIT DE ARREFECEDOR DE ÓLEO E TUBULAÇÕES

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

125-0434: Junta do Selo Colada de Borda de Dois Parafusos

Quantidade: 1

113-5304: Anel Retentor FKM de 75 A de 5,33 x 50,17 mm

Quantidade: 2

109-0077: Anel Retentor em O com 100,97 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

4N-0641: Junta de 0,8 mm de espessura

Quantidade: 1

238-5081: Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

109-0073: Anel Retentor em O com 43,82 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

2P-3760: Junta de Flange de 2 Parafusos com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 2

6V-3908: Anel Retentor em O com 100,97 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 3

Mostrando 1 a 8 de 8

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis

Descrição do número de série 112-7993

Descrição: Este kit contém as juntas e os vedantes para montar e reinstalar os arrefecedores de óleo, a base do filtro de óleo e as tubulações de conexão. Atributos: Nossos kits foram projetados para comodidade – pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro.

Advertência:Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo chumbo e compostos de chumbo, que é conhecido pelo Estado da Califórnia para causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Especificações para número de peça 112-7993

    O Kit Contém:

    Juntas e selos

Modelos Compatíveis para número de peça 112-7993

MOTOR DE CAMINHÃO

3406E 3406C 3406B

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto