HomeHidráulicaOutros Componentes Hidráulicos117-7634: Adaptador-Reto
Home
HidráulicaOutros Componentes Hidráulicos
117-7634: Adaptador-Reto
117-7634: Adaptador-Reto

Adaptador Reto para Transporte de Fluido (24 Graus para Tubo Métrico)

Marca: Cat

Imagens do Produto
117-7634: Adaptador-Reto
117-7634: Adaptador-Reto
117-7634: Adaptador-Reto
117-7634: Adaptador-Reto
117-7634: Adaptador-Reto

Adaptador Reto para Transporte de Fluido (24 Graus para Tubo Métrico)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 117-7634
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 117-7634

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo: Reto
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 8T-7876 (M10 X 1)
Tipo de Conector: 24° para Tubo Métrico
Oil and Fuel Compatible Seal: 8C-3076 (M10 X 1)
Descrição do Material: Aço Folheado
Coolant and Urea Compatible Seal: 262-9990 (M10 X 1)
Comprimento (mm): 28
Rosca: M10X1K
Tamanho Sextavado (mm): 10; 12
Comprimento (pol): 1,08
Tamanho Sextavado (pol): 0.39; 0.47
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 117-7634

ESCAVADEIRA DE RODAS

M323F M325C MH M313-07 M315C M315D MH3040 M315D2 M322D MH M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M314 MH3026 M313D M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M330D M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M318C MH

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3050 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

TRATOR DE RODAS

972M XE 962 966M XE 966 972M 972 972L 972XE 966 GC 972 XE 950GC 966 XE 966XE 966L 966M 962L 950 950L 950 GC

ESCAVADEIRA

MH3022 MH3024 M315F M317F M325D MH M318F MH3040 M312 M315 M318 M325D L MH M320

Exibir Mais
Peças relacionadas
262-9990
262-9990: ANEL RETENTOR DO SELO
Verificar Preço
8C-3076
8C-3076: Anel Retentor em O com 8,2 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
8T-7876
8T-7876: Anel Retentor em O
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista