HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro119-5435: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoHidráulicaKits de Selo do Cilindro119-5435: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO
119-5435: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Imagens do Produto
119-5435: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO
119-5435: KIT DE SELO DO CILINDRO HIDRÁULICO TAMANHO PADRÃO

Os Kits de Vedação de Cilindro Hidráulico Cat® contêm todos os vedantes necessários para uma vedação completa padrão nominal (Até 0,25 mm máx. (0,010 pol) cilindro hidráulico com diâmetro interno

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

099-0660: Anel de Encosto do Cilindro com 100,2 mm de Diâmetro Interno
099-0660: Anel de Encosto do Cilindro com 100,2 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
095-1627: ANEL RETENTOR DO SELO
095-1627: ANEL RETENTOR DO SELOQuantidade: 4
096-3468: Selo de Haste em "U".
096-3468: Selo de Haste em "U".Quantidade: 1
096-3467: Anel de encosto com diâmetro interno de 75 mm
096-3467: Anel de encosto com diâmetro interno de 75 mmQuantidade: 2
105-2629: ANEL
105-2629: ANELQuantidade: 1
095-1674: Anel retentor em O com diâmetro interno de 109,4 mm
095-1674: Anel retentor em O com diâmetro interno de 109,4 mmQuantidade: 2
170-9842: Selo Tamponador com 74 mm de Diâmetro Interno
170-9842: Selo Tamponador com 74 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
170-9858: Selo em "U" com 73,6 mm de Diâmetro Interno
170-9858: Selo em "U" com 73,6 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
116-3388: Selo de Limpador de Pressão
116-3388: Selo de Limpador de PressãoQuantidade: 1
126-2151: Selo Tamponador
126-2151: Selo TamponadorQuantidade: 1
119-5434: Anel de Plástico com 110 mm de Diâmetro Externo
119-5434: Anel de Plástico com 110 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
143-8031: Anel do Cilindro Hidráulico com 5,9 mm de Espessura
143-8031: Anel do Cilindro Hidráulico com 5,9 mm de EspessuraQuantidade: 1
6I-6910: SELO
6I-6910: SELOQuantidade: 2
165-9284: Selo Tipo Lábio do Cilindro
165-9284: Selo Tipo Lábio do CilindroQuantidade: 1
9X-7301: Selo de 2 Peças com 110 mm de Diâmetro Interno
9X-7301: Selo de 2 Peças com 110 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
Mostrando 1 a 15 de 15
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 119-5435

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 119-5435

ESCAVADEIRA

312B L 312C L 312B 311B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto