HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAcoplamentos124-2116: Acoplamento Permanente
Home
Mangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAcoplamentos
124-2116: Acoplamento Permanente
124-2116: Acoplamento Permanente

Acoplamento Permanente Cat ORFS (O-Ring Face Seal, Selo de Anel Retentor de Superfície) – Giro Fêmea Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
124-2116: Acoplamento Permanente
124-2116: Acoplamento Permanente
124-2116: Acoplamento Permanente
124-2116: Acoplamento Permanente
124-2116: Acoplamento Permanente

Acoplamento Permanente Cat ORFS (O-Ring Face Seal, Selo de Anel Retentor de Superfície) – Giro Fêmea Reto

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
124-2116124-2116
6V-83986V-8398
6V-83976V-8397
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 124-2116
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 124-2116

Unidades de Medida

EUAMétrica
Conector: Permanente
Material: AÇO
Revestimento: Zincada
Formato: Reto
Tipo de Conector: -8 ORFS GIRO FÊMEA
Tamanho da Rosca (pol): 13/16-16
Comprimento (mm): 55
Comprimento (pol): 2,17
Fator de Corte (mm): 30
Fator de Corte (pol): 1,18
Tamanho Recomendado da Mangueira (mm): 9,5
Tamanho Recomendado da Mangueira (pol): 0,37
Compatível com: SAE 100R1, SAE 100R5, SAE 100R2, SAE 100R16, SAE J1402, MANGUEIRA DE LÍQUIDO ARREFECEDOR, SAE 100R19
Tamanho Sextavado (mm): 23,8
Tamanho Sextavado (pol): 0,94
Tipo de Selo: NBR 4J-5477, FKM 228-7088
Descrição: Acoplamento Permanente 6MN
Aplicações: Acoplamento permanente para uso com mangueira hidráulica. Entre em contato com o Revendedor CAT local para obter mais informações.
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 124-2116

TRATOR DE RODAS

966F 980C 980F 966F II 980G

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

621E 631D 621F 631E 623E 633D 623F 621B 627E 637D 623B 627F 637E 657E

ROLO COMPRESSOR

CB8

MOTONIVELADORA

140 GC

TRATOR DE ESTEIRAS

D8L

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista